安全耦合繼電器

安全耦合繼電器

在過程工業中提供可靠的可用性

帶強制導向接點的耦合繼電器已經過認證,可用於安全啟動和停機。

返回至 安全繼電器模組

類別

搜尋範圍 安全耦合繼電器

显示该分类下的所有产品

無論是過程工業還是機械製造,一旦發生緊急情況,都必須確保可靠的訊號耦合。菲尼克斯電氣提供的耦合繼電器帶有強制導向接點,可實現安全訊號耦合。

您的優勢

  • 採用符合 EN 50205 標準的強制導向接點,可確保最高安全性
  • 符合 IEC 61508 標準的安全診斷和簡便驗證測試
  • 高相容性:專為過程工業中的控制系統設計
  • 可獲取所有安全相關特性資料,輕鬆實現安全驗證

高度緊湊型 PSRmini 安全耦合繼電器

高度緊湊型 PSRmini 安全耦合繼電器  

使用 PSRmini 可節省高達 70% 的空間

採用內部最新開發的 Relay Technology 繼電器技術,PSRmini 耦合繼電器極為節省空間。帶強制導向接點的 SIL 耦合繼電器,在保有完全性能的同時,可節省高達 70% 的空間。

  • 總寬度始於 6 mm
  • 耦合繼電器可用於安全啟動和安全停機
  • LED 允許直接在模組上啓用 SIL 認證診斷
  • 向控制器發送的主動錯誤消息可確保縮短計劃維護期間的停機時間
  • 與標準安全系統相容

PSRclassic 傳統型安全耦合繼電器

PSRclassic 傳統型安全耦合繼電器  

用於安全停機的傳統型耦合繼電器

帶強制導向接點的 PSRclassic 系列可保證安全啟動和關閉。傳統型耦合繼電器,功能全面,型號齊全。外殼寬度符合適合市場標準的外殼尺寸。

  • 總寬度始於 17.5 mm
  • 用於安全停機的耦合繼電器
  • 與標準安全系統相容

採用可靠耐用的強制導向接點,可確保安全性

強制導向接點  

強制導向接點

基本繼電器的常開接點和常閉接點,透過強制指向以機械方式彼此連接。這可防止常開和常閉接點同時閉合。與適當的電路組合,能夠可靠檢測到斷開故障。這是確保人員和機器最大安全性的最可靠方法。

我們的 PSRmini、PSRclassic 和 PSRmodular 系列產品均配備有強制導向接點,可提供高水準的安全性。

藉助終端板進行系統佈線

PSRmini 耦合繼電器系統佈線  

終端板與 PSRmini 配合使用:在控制櫃內實現高堆疊密度

終端板設計爲可容納 PSRmini 和 PSRclassic。藉助模組支座,可以減少佈線費用並加快安裝速度。 

憑藉通用設計和特定的系統技術,採用終端板可使您避免接線錯誤,從而節省排查故障所需的時間和成本。

我們會依照您的具體要求調整終端板。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155