安全控制技術

安全控制技術

複雜系統的安全控制技術

安全控制器是一種高性能解決方案,特別適合複雜系統中要求較高的安全任務。

返回至 功能安全

類別

搜尋範圍 安全控制技術

显示该分类下的所有产品

複雜的自動化系統往往具備各種安全功能、大量 I/O 以及大型網路,因此必須確保系統安全運行。使用菲尼克斯電氣的高性能安全控制器,可將功能安全可靠地整合至 PROFIsafe 網路中。

您的優勢

  • 採用高性能製程技術,可以安全可靠地控制更多 I/O
  • 採用符合 IEC 61131 的標準化程式設計,可實現全球統一配置
  • 一體式顯示,實現精確的診斷
  • 配有多種介面,支持 PROFIsafe,可實現最大程度的靈活性
  • 透過一根乙太網電纜即可實現控制和安全協定傳輸,減少接線作業

高性能安全控制器

PLCnext Control RFC 4072S  

高階語言的高性能安全控制器

高性能 RFC 4072S 安全控制器是具有最高安全要求的 PROFIsafe 應用的理想選擇。應用示例包括汽車工業中的機器人、升降平台以及可再生能源技術中轉子葉片的調整裝置。 

RFC 4072S 是首款基於 PLCnext Technology 技術的高性能控制器,並採用獨立的 CPU 進行安全計算。藉助 PC Worx Engineer 這一工程設計工具可輕鬆實作標準和安全程式設計代碼。藉此可操控包含多達 300 個安全相關設備的擴展網路。

透過與 Proficloud 連接以及按需要整合開源軟體,向您開放實現 IIoT 的所有路徑。

PROFINET 和 PROFIsafe 系統耦合

PROFINET 和 PROFIsafe 系統耦合  

PROFINET 和 PROFIsafe 系統耦合

菲尼克斯電氣的 PROFIsafe 閘道器可確保兩個 PROFINET 網路之間的安全通訊。這就是說可跨系統運用非專有功能安全,例如急停設計。

PROFIsafe 閘道器

PROFIsafe 閘道器 FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFIsafe 閘道器可實現跨網路界限的 I/O 安全通訊

安全 PROFINET 閘道器配備兩個 PROFIsafe 設備。標準 I/O 過程資料透過 PROFINET 在兩個 PROFIsafe 系統之間進行交換,安全相關 I/O 過程資料則透過 PROFIsafe 進行交換。這使得跨系統實作不受任何製造商限制的急停設計方案成爲可能。

PROFINET 閘道器支持達 SIL 3 和 PL e 級別的安全功能。

適用於所有慣用匯流排系統的安全 I/O

用於 Axioline F 和 Inline 的安全 I/O  

用於多種協議的安全 I/O 模組

我們的安全 I/O 模組可靈活應用。依據所使用的匯流排連接器和安全控制器,I/O 模組可與 PROFINET 和 PROFIBUS 系統中的 PROFIsafe 配合使用。

除了數位輸入和輸出模組之外,我們也提供繼電器模組。這些產品可滿足下列高安全要求:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

標準 I/O 模組處理安全類比值

安全類比值處理

功能安全:採用 SAFE AI

使用 SAFE AI 解決方案套件後,由於採用已經過 TÜV 認證的軟體來處理安全相關的類比值,因此您的安全應用中不再需要任何安全相關的類比 I/O 模組。藉此您可實現高達 SIL 3 和 PL e 等級的安全功能。我們安全專家提供的諮詢服務進一步完善了此套件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

下載