返回至總覽

透過無線乙太網實現功能安全

無線傳輸安全訊號

無線解決方案具有極高的靈活性和可靠性,因此越來越多地應用於工業自動化領域。現在,安全應用也可從無線通訊的優勢中受益。採用我們的藍牙和安全產品,即可獲得通過 TÜV 測試認證的無線安全解決方案。

無線傳輸安全訊號

採用 SafetyBridge 技術,就能透過藍牙輕鬆保障安全

兼具安全和無線的優勢

  • 易於整合到現有自動化網路中
  • 跨越長距離,可靠地傳輸安全訊號
  • 節省分佈式或移動設備結構的成本

透過藍牙運行的 SafetyBridge 技術

無線傳輸安全訊號  

標準和安全訊號的傳輸

使用 SafetyBridge 技術,能夠安全可靠地無線傳輸各種安全資料訊號。這樣,只需將電纜換成無線路徑即可,無需更改安全應用的安全特性。

您的優勢:

  • 可跨越長達 100 m 的距離(根據具體環境而定),可靠地傳輸安全訊號
  • 備用傳輸通道和內置糾錯功能保障安全的資料傳輸
  • 安全功能可達 PL e 或 SIL 3 級

 

MUX modetion——即插即用式解決方案

MUX 模式的 SafetyBridge I/O  

預組態安全和藍牙模組

您是否在為安全應用尋找免程式設計的無線解決方案?

我們的即插即用解決方案帶有乙太網無線套件和 SafetyBridge I/O 模組。採用 SD 卡,無需額外進行軟體配置,就能獲得多路復用系統。從而無需過多操作就能創建可靠的藍牙連接。

您的優勢:

  • 便捷的即插即用安裝
  • 無需程式設計,只需插入 SD 卡即可
  • 方便地傳輸安全訊號
  • 即便與 WLAN 路徑平行,也能可靠地傳輸資料

返回至總覽
軟體
應用安全性
SafetyBridge

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155