Inline——安全 I/O

自動化安全性

自動化安全性

為安全應用帶來靈活性和可靠性。

搜尋範圍 Inline——安全 I/O

显示该分类下的所有产品

Inline 助您掌握一切:利用 Inline ECO Safe 端子或者採用 SafetyBridge Technology 技術或 PROFIsafe 的全方位安全解決方案,輕鬆實現最簡單的功能安全解決方案。

您的優勢

  • SafetyBridge Technology 技術讓您輕鬆實現分散式安全解決方案
  • 無需複雜的參數設定即可輕鬆完成安全性整合
  • 與所有慣用匯流排系統相容,應用靈活
  • 可使用 SAFECONF 軟體輕鬆組態

適用於所有慣用匯流排系統的安全 I/O

Inline 安全模組可在網路中自由分佈  

Inline 安全模組可在網路中自由分佈

安全相關的 I/O 端子也加強了 Inline I/O 系統的靈活性。視所使用的匯流排聯接器和安全控制器而定,I/O 端子配合 PROFIsafe 可以用在 PROFINET 和 PROFIBUS 系統或 INTERBUS 安全應用中。

除了數位輸入和輸出模組之外,我們也提供繼電器模組。這些產品符合下列安全規範:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

不需安全控制器也可保障安全
您希望能在不受網路限制的情況下整合功能安全,又不想使用額外的安全控制器?我們的安全 I/O 模組及其 SafetyBridge Technology 技術是最佳選擇。

產品亮點在於您能夠根據需求分配系統中的黃色安全 I/O。模組採用標準控制系統,可中央式運作或是週邊運作。

SafetyBridge Technology 技術——極為靈活的安全性

SafetyBridge Technology 技術原理的拓撲結構  

SafetyBridge Technology 技術的原理

SafetyBridge Technology 技術即為輸入和輸出模組可互相交換安全相關訊號。由於模組能夠自行處理安全功能,因此僅使用標準控制器和網路進行傳輸。

這是一種用於標準應用功能安全的解決方案,無需安全控制器或安全現場匯流排系統,成本效益高。

採用 SafetyBridge Technology 技術的安全 I/O 模組符合最高標準為 SIL 3 或 PL e 中的所有安全要求。

一個安全 I/O 端子配備兩個安全繼電器

安全 I/O 端子,Inline ECO Safe  

Inline ECO Safe I/O 端子具備兩個安全繼電器的功能

可使用安全 Inline ECO Safe I/O 端子安全地停用已連接的標準輸出端子。所有狀態和錯誤訊息均會轉發到標準控制器,使安全解決方案更透明化。這減少了與安全相關的停機時間。

只需將安全 I/O 端子插入您的 Inline I/O 站,即可完成整合。之後,將標準輸出端子安裝在安全 I/O 端子右側。

若感應器被觸發,例如在急停情況下,出於安全原因,會關閉所連接的標準輸出模組執行機構的電壓供應。一個安全 I/O 模組最多可連接兩個雙通道感測器回路。如果您的應用需要更多感測器回路,您可以整合額外的安全 I/O 模組。

根據您使用的感測器和執行機構,可以實現最高符合 SILCL 3 和 PL e 的安全要求。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155