STANDARD 外殼

STANDARD 外殼

成熟的多功能性

配有快速可靠的鎖閂的 HEAVYCON STANDARD:適於多種應用。

返回至 外殼

類別

搜尋範圍 STANDARD 外殼

显示该分类下的所有产品

新型 HEAVYCON STANDARD 金屬外殼由具有高耐腐蝕性和高導電性的鋁製成,也適用于 EMC 應用。此類外殼能夠耐受振動和機械應變,並具有最高符合 IP66/IP67 防護程度的可靠密封。

您的優勢

  • 高品質壓鑄鋁保證極高的耐腐蝕性
  • 單雙鎖閂節省時間和空間
  • 採用導電表面和密封件,具 EMC 功能
  • 符合標準的規格使之完全相容工業標準
  • 安裝維護快速輕鬆

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

重載連接器