Sercos

快速且同步

快速且同步

多年來,Sercos 即時開放式介面已經成為運動控制應用領域的一項成熟的解決方案。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 Sercos

显示该分类下的所有产品

Sercos 自動化匯流排,值得您信賴。自 1990 年代初起,它就已經成為一項國際認可的即時通訊標準,適用於對資料傳輸準確性要求較高的應用。第三代 Sercos 系列產品以標準乙太網為基礎。

您的優勢

  • 快速乙太網資料傳輸,可達 100 Mbps
  • 運行時間更短,快速處理 Sercos 即時電報(作業中)
  • 無需使用集線器或切換器等網路元件,安裝更簡便,成本更低
  • 通訊週期在 31.25 µs 至 65 ms 之間,因此可靈活選擇週期時間
  • Sercos 即時通訊可與任何乙太網協議下的資料傳輸並行操作,且不會產生循環錯誤,功能更豐富
  • 採用隔離備用機制,防止電纜斷路和介質故障

精確而高效

包裝機  

Sercos 在自動包裝機中的應用

採用 Sercos,您將獲得最高的資料即時傳輸準確性。該系統的優勢:

  • 硬體同步性強
  • 訊號波動(抖動)小

因此,Sercos 主機的訊號抖動僅為 ±10 ns。同步傳輸精度在 20 ns 以下。同步性小於 100 ns。

Axioline I/O 元件

菲尼克斯電氣用於 Sercos 的 I/O 元件  

用於 Sercos 的 I/O 元件

Axioline IO 系統為在控制櫃和現場安裝 Sercos 提供相關的 I/O 元件。

對於控制櫃安裝
由於每個 I/O 模組的更新時間為 1 µs,使用 Axioline F 系列產品,您可以完全利用 Sercos 的潛力。您可以藉此建立適用於特別快速和同步的應用的理想系統。
模組化 IO 系統產品組合類型豐富,靈活性高。配合使用高性能的 Sercos 匯流排聯接器,您可以根據自身的需求,建立 Sercos 站。

 

用於現場安裝
Axioline E 系列設備的優勢是快速安裝、外殼牢固、操作極為簡便。 除標準數位功能之外,IO-Link 通訊在此也能提供最大的靈活度。根據需求,提供兩種外殼類型(金屬和塑膠)供選擇。

輕鬆安裝

CAT5e 電纜  

CAT5e 電纜

菲尼克斯電氣的標準 CAT5e 電纜能夠連接各種設備,是工業應用中理想的接線解決方案。其安裝過程很簡單:經過簡短的初始化階段,網路同步化完成,即可使用。

而在運行過程中也可隨時耦合連接新的設備。也就是將設備自動整合到通訊和即時資料交換過程中(熱插拔)。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155