返回至總覽

可預配置的交換器,個性化的自動化

FL NAT SMN 8TX 組合了 2 層交換器功能和 3 層路由功能。這樣,交換器體積小、功能強、可節省安裝和組態時間,因此大大節省了成本並提高了工作效率。

客製化組態

帶 NAT 路由功能的交換器和可插拔的 MEM PLUG  

藉助 MEM PLUG,輕鬆實現預組態

全面的靈活性:使用可更換的存儲介質 MEM PLUG,FL NAT SNM 8TX 可單獨進行預組態,從而符合客戶的具體需求。

例如,使用 MEM PLUG 預先為各種功能組態,節省大量的時間:

  • 啟用 1:1 NAT 功能
  • 分配靜態 LAN IP 為 192.168.10.10
  • 設定默認速度為 100 Mbps

 


返回至總覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155