路由器和 3 層交換器

路由器和 3 層交換器

緊湊而靈活

在有限空間內實現最準確的診斷

返回至 工業乙太網

類別

搜尋範圍 路由器和 3 層交換器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣提供的工業路由器和 3 層交換器可用於將機器、生產系統及整個子網整合入更高層級的公司網路中。菲尼克斯電氣的模組化管理型交換器在自動化應用中發揮著重要的作用。帶 NAT 路由功能的交換器將管理型交換器與 1:1 NAT 路由器的屬性整合在一個單獨的 DIN 導軌設備中。

您的優勢

  • 透過 3 層交換器分段,優化了網路結構
  • 採用 1:1 NAT,可輕鬆將機器接入生產網路,不受位址區域限制
  • 透過 1:1 NAT 將位於相同 IP 位址區域內的系統整合入更高級別的網路中
  • 由於 3 層功能和不同介質的支援,可經由不同類型的介質靈活地與多個子網連接

面向未來的網路,支援多種媒介

用於與模組化設計管理型交換器連接的各種媒介  

支援多種媒介的靈活自動化

一台設備支援多種媒介。採用模組化設計,千兆級模組化交換器可滿足工業應用對埠口的要求。

此外,還支持多種協議和標準:

  • IT 標準協議
  • 所有通用千兆乙太網和快速乙太網標準
  • PROFINET 和 EtherNet/IP™ 自動化協議

用於智慧型通訊的 3 層功能

透過 3 層交換器構建網路  

帶模組化交換機和 3 層功能的自動化

VRRP(虛擬路由器冗餘協議)是多個路由器冗餘管理的關鍵。

插入帶 3 層許可證的 SD Flash 卡,即可將這些功能整合到菲尼克斯電氣的模組化千兆級交換器中。

這樣,最多可使用 28 次特定埠口的路徑或實現多個路由器的冗餘備份。

在小空間內保持高效

緊湊型設備中整合 NAT 路由功能  

緊湊型設計,節省控制櫃內的安裝空間

路由和切換是實現乙太網無差錯資料交換的重要功能。FL NAT SMN 8TX 將這兩種功能組合在一臺窄型設備中。

從而大大節省您的自動化開支。

透過虛擬定址(NAT)實現到上級網路的經濟型整合

透過帶 NAT 路由功能的交換器控制含多個生產單元的系統  

1:1 NAT 路由器控制位於相同 IP 位址區域內的多個生產單元

如果相同的機器在網路中並行操作,則每台機器都必須單獨組態。這是將其整合到高層通訊網路中的唯一方式。

您想要節省組態時間?

採用 1:1 NAT(網路位址轉換),無需分別組態每台機器,即可操作位於相同 IP 位址區域內的整個生產單元。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155