返回至總覽

路由:大型網路的智慧設計

透過網路分段方法,能設計出規模更大、功能更豐富的網路。利用模組化管理型交換器的 3 層功能,可在多個子網之間實施冗餘路由,實現高效經濟的通訊。交換器的所有連接埠均支援路由功能。

特定連接埠路由:提高所有子網的可用性

使用模組化千兆交換器管理子網  

使用特定連接埠路由構建大型網路

您想把資料封包以冗餘方式路由至其他網路?VRRP 是您理想的解決方案。

這樣,您便可以在所有子網中實現更高的資料可用性。

FL SD Flash L3/MRM 儲存卡將一個 3 層許可證安裝在交換器中。這樣便能在您的網路中形成智慧無差錯的資料流路由。利用交換器,特定連接埠路由次數最多可達到 28 次。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155