旋轉開關

緊湊耐用

緊湊耐用

緊湊型設計,適用各種應用,確保控制櫃的可靠操作

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 旋轉開關

显示该分类下的所有产品

旋轉開關以高品質材料製成,採用緊湊型設計,具有極長的機械和電氣使用壽命。該產品經國際認證,可用於高達 20 A 的電流和 690 V 的電壓。

您的優勢

  • 緊湊式設計,節省空間
  • 端子點防觸摸,即使在控制櫃門敞開的狀態下也能保證安全操作
  • 接點抗振防震,適用於要求較高的環境
  • 指示清晰的 +/- 螺絲起子,實現簡便安全的操作
  • 未來型無鎘開關接點,符合 RoHS 規定

單獨標識

標識  

帶標籤的標記條支架

標記條支架可安裝插入式標籤,標籤可單獨列印,確保旋轉開關清晰標識。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155