鉚接工具

快速簡便

快速簡便

鉚接工具可以安全可靠地連接多種材料。

返回至 手工具

類別

  • 鉚接工具產品清單
    鉚接工具

    鉚接工具,使用塑膠本體聯接鉚丁或金屬盲鉚釘,實現快速且安全的連接。

搜尋範圍 鉚接工具

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的鉚接工具,採用符合人體工程學的緊湊型設計,可快速、方便、安全將 DIN 導軌固定在安裝板上。無論是塑膠還是金屬,我們都有合適的工具和鉚釘。

您的優勢

  • 符合人體工程學的手柄設計,易於操作
  • 高品質元件和原材料,實現耐久使用壽命
  • 產品種類齊全,一站式採​​購
  • 最佳的槓桿效力,衝擊力小,非常省力

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155