重新改裝和更新元件

重新改裝和更新元件

快速 PLC 移轉

採用菲尼克斯電氣的改裝轉換器接入最新技術,舊控制系統也能與時俱進。

返回至 控制器系統佈線

類別

搜尋範圍 重新改裝和更新元件

显示该分类下的所有产品

硬體的使用壽命和可用性有限,特別是控制系統更是如此。若取得更換部件非常困難且代價昂貴,或是需要功能更為強大的系統,您應考量將系統重新改裝或更新。

您的優勢

  • 縮短移轉程序期間的停機時間,有效提升可用性
  • 透過保留現有的現場接線,實現零錯誤連接
  • 採用插入式元件,可減輕接線負擔
  • 系統技術的不斷進步,有助於降低維護成本

改裝轉換器概覽

中介轉換器、轉換適配器和啟動轉換器  

適用於 PLC 移轉的各種改裝轉換器

1) 適用於將 SIMATIC® S5 轉換為 SIMATIC® S7-400 的中介轉換器

您可使用中介轉換器,將 S5 連接器直接插入至 I/O 卡。安裝全新的 S7-400 以取代 S5。保留現有的現場接線。

2) 適用於 SIMATIC® S5 至 SIMATIC® S7-300 轉換作業的轉換器

轉換適配器會將前部適配器連接至 S7-300 I/O 模組。使用轉換器可將 S5 前部適配器訊號轉換為 50 位端子條。訊號會透過系統電纜和前部適配器路由至 I/O 模組。

3) 適用於延伸現有 SIMATIC® S5 現場接線的啟動轉換器

使用通用啟動轉換器,即可延伸現有 S5 接線的所有訊號。您可將開放電纜端連接至其他控制器,例如 S7-400 或 S7-300。這可讓您在現有 S5 現場接線與全新控制器間進行通訊,以作為測試用途。全新控制單元可暫時配置為控制櫃的上游裝置,因此可視需要還原原始系統狀態。若系統使用新控制器運作正常無誤,即可替換 S5。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線