電阻依賴型量測

Tailor-made surge protection

量身定製型突波保護

TERMITRAB complete 可依照所有要求提供正確的突波保護。

返回至 用於 MCR 技術的突波保護

類別

搜尋範圍 電阻依賴型量測

显示该分类下的所有产品

在進行電阻依賴型量測時,突波保護裝置的內部電阻可能導致量測結果意外改變。因此,需要為這類應用提供自阻抗極低的保護電路。

您的優勢

  • 採用最窄突波保護裝置,安裝節省空間
  • 設計和連接技術可依照具體應用進行調整,適用範圍更廣
  • 採用可插拔型式的突波保護裝置,易於測試
  • 通過 ATEX 及 IECEx 認證,可廣泛應用於各種潛在爆炸危險區域

電阻依賴型量測

TERMITRAB complete for Pt 100 applications  

用於 Pt 100 應用的 TERMITRAB complete

若直接基於電氣元件的電阻值來確定量測的變量,則量測回路中的額外阻抗會有特殊的作用。舉例來說,這會影響使用鉑電阻檢測器(Pt 100、Pt 1000)的溫度量測以及採用雙線技術的應變計。通常,MCR 突波保護產品在共模路徑中含有阻抗。若阻抗在沒有重新校準情況下被引入回路,則會由於總阻抗的變化,導致測量結果失真。沒有額外縱向電阻的回路型號使此類應用中突波保護的安裝變得簡便。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

量測和控制技術的突波保護