諮詢插座箱和加工空外殼

諮詢插座箱和加工空外殼

個別化加工和裝配

我們根據您的要求為空外殼進行加工。訂製您專屬的插座箱或控制盒,所有材料均可一站式採購。

所有的 CLIPSAFE 空外殼產品都能依據需求進行加工,並以完成裝配狀態交貨。我們交附給您的插座箱都通過 ATEX 和 IECEx 規範的核准,可以用在潛在爆炸危險區的相應設備上。

插座箱和加工空外殼的報價

使用便利的諮詢表格來查詢您的訂製接線盒和外殼解決方案。僅需數個步驟,便可建立您的解決方案:

  • 基於 CLIP PROJECT 檔,
  • 基於圖樣,
  • 或是基於您的特別資訊。

我們將會依照您所提供的資料準備個別報價。

使用 CLIP PROJECT 輕鬆地為您的插座箱和控制盒的端子條進行無間隙配置。

利用 CLIP PROJECT 進行配置  

利用 CLIP PROJECT 進行配置

CLIP PROJECT 集成熟的端子條規劃軟體與高性能標記工具於一體。該軟體具有獨一無二的特點,即可與目前所有的 CAE 程式進行直接資料交換,並可建立完整的專案文件資料。

讓您的應用受益於這些特點以及其他簡易配置的優勢。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155