中繼器

提高可用性

提高可用性

我們為 RS-485 系統和 CAN 網路提供的中繼器可提高您的匯流排系統性能及可用性。

返回至 銅基傳輸

類別

搜尋範圍 中繼器

显示该分类下的所有产品

擴展網路和設備數量:透過使用 PSI-REP 中繼器系列,您可以安裝幾乎所有常用的現場匯流排系統。

您的優勢

  • 網路分段使範圍和速度都得以提高
  • 各匯流排分段之間有高品質電氣隔離,因此無需補償電流
  • 應用中繼器代表您可以使用任何一種網路拓撲結構

利用現場匯流排中繼器來進行分段和擴展

中繼器提升系統可用性  

適用於 RS-485 和基於 CAN 傳輸系統的高性能產品

菲尼克斯電氣的中繼器,使您能夠實現無干擾、高性能的網路。您不需顧慮資料傳輸率,可放心地進行大區域網路擴展。只要使用中繼器進行分段,即使是多臺設備也可以依需增加。您可以擴增範圍,達到傳輸不受電磁干擾的目的,並且依據需求增加和分配通道。模組化設計協助您實現任何銅線和光纖通道的組合。

  • 中繼器內建訊號處理位元重定時功能,可依需求串接至任何深度
  • 內建的位元過取樣功能可確保報文不受干擾
  • 啟動限定器的偵測過濾器可偵測到非受到撞擊而毀損的 PROFFIBUS 報文,並且將其從網路中過濾掉

 

用於 PROFIBUS 和 RS-485 網路的有源終端

用於 PROFIBUS 和 RS-485 網路的有源匯流排模組  

用於 PROFIBUS 和 RS-485 網路的有源匯流排模組

使用 PSI-TERMINATOR-PB-TBUS 輕鬆實現對 PROFIBUS 和 RS-485 網路的分段。

這使您擁有下列重要優勢:

  • 採用永久性有源終端,匯流排連接不受干擾。因此能夠在使用期間連接或斷開匯流排用戶
  • 網路上的固定程式設計介面
  • 備用電源
  • 電源電壓通過 DIN 導軌連接器建立傳輸路徑,以結合使用其他設備。

您可使用 D-SUB 連接為有效的程式設計和診斷設備供電。您也可以在匯流排系統範圍內使用設備來作為的指定的調試介面。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155