網路式 IPC 遠端控制

靈活操作 IPC

靈活操作 IPC

經由乙太網或 WLAN 輕鬆存取,隨時關注聯網系統和過程。

返回至 遠端控制

類別

搜尋範圍 網路式 IPC 遠端控制

显示该分类下的所有产品

根據系統要求,優化調整操作理念。使用 Portico 軟體,您可以在不同地方安裝多達 16 個瘦用戶端。如需多名操作員從不同的地方同時訪問設備,可採用這種方式設計個性化解決方案。採用獨特的存取權限分配機制,可防止系統被非法訪問。

您的優勢

  • 多達 16 個用戶端的個性化操作與監控
  • 无需通过伺服器作業系统即可在数个操作站同步显示 IPC 螢幕訊息
  • 採用瘦用戶端,經濟實惠
  • 整合配置工具,方便管理使用者權限
  • 基於 TCP/IP 協議的網路通訊,螢幕和輸入回應更迅速
  • 伺服器和用戶端的記憶體使用率低,硬體要求也低

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155