遠端監控

遠端監控

回應時間短

透過行動電話監控數位和類比感測器。

返回至 監控與診斷

類別

搜尋範圍 遠端監控

显示该分类下的所有产品

透過行動電話網路監控機器和系統。菲尼克斯電氣的 TC Mobile I/O 產品系列透過 SMS、電郵和 GPRS 自動發送應用相關的警報,從而降低停機時間並優化過程。

您的優勢

  • 遠端監控數位和類比感測器
  • 透過 SMS 或電郵自動生成警報,降低機器和系統停機時間
  • 經由 SMS 遠端切換繼電器
  • 透過 ODP 協議連續傳輸 GPRS 資料
  • 透過 USB 介面和網頁瀏覽器直接在筆記型電腦上輕鬆配置

透過行動電話網路進行監控

TC Mobile I/O 訊號系統具兩個性能等級  

透過行動電話網路進行遠端監控。

透過行動電話網路可開關繼電器輕鬆監控類比和數位感測器,並遠端控制繼電器動作。TC Mobile I/O 經由 SMS、電郵和 GPRS 安全地發送資料。

TC Mobile I/O 提供電壓為 10 V 到 60 V 的 DC 設備和電壓為 93 V 到 250 V 的 AC 設備。DC 設備除具有四個數位輸入外,還有兩個類比輸入,其電壓和電流均可測量。

所有設備支援寬電壓範圍和各種輸入,因而操作簡便,應用範圍廣。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155