遠端控制

靈活的遠端存取

靈活的遠端存取

保持通訊順暢,隨時全面瞭解所有過程。

返回至 軟體

類別

搜尋範圍 遠端控制

显示该分类下的所有产品

從常規系統工程到公共設施和垃圾處理廠:隨時瞭解所有過程變得越來越重要。菲尼克斯電氣為控制分佈式系統部件和聯網工業電腦之間的伺服器/用戶端通訊提供先進和靈活的解決方案。

您的優勢

  • 透過遠端控制軟體可直接查看所有操作介面
  • 同步顯示多個操作站的工業電腦,靈活存取視圖、過程資料和警報
  • 發生錯誤時即時經由電話或行動電話網路等報警

遠端控制:分佈式站點的永久整合

ReSy+ 軟體  

ReSy+ 軟體

時刻關注您的系統:憑藉菲尼克斯電氣的遠端控制解決方案,您可以監控處於不同位置的系統部件。因此您可以在任何指定時間瞭解外部站點所有的通用量測值。控制指令直接從中央控制室發出。

採用專屬協議,您可以透過廣域網路安全傳輸過程資料。我們為幾乎所有電訊網路(如類比固定線路、無線網路、公共電話和行動電話網路)提供遠端控制解決方案。

設計現代化遠端控制技術,只需在標準自動化部件上使用 ReSy+ 遠端控制軟體即可。

遠端控制解決方案的優勢:

  • 採用單臺設備實現遠端控制和自動化
  • 非常適合在基礎設施應用中使用
  • 易於整合遠端系統部件至高階控制系統
  • 易於整合到現有網路中
  • 通訊符合遠端控制標準 IEC 60870-5-101/104

遠端控制:在任何地方都可實現對聯網工業電腦的控制

Portico 軟體:多使用者過程操作。  

Portico 軟體:多使用者過程操作。

菲尼克斯電氣的 Portico 軟體操作簡便,是多使用者過程操作的理想解決方案。

  • 多達 16 個用戶端的個性化操作與監控
  • 无需通过伺服器作業系统即可在数个操作站同步显示 IPC 螢幕訊息
  • 採用瘦用戶端,經濟實惠

 

易於改裝的多工器功能——自動配置

多工器功能

多工器功能易於改裝

使用多工器系統軟體,可將兩臺 ILC 131 ETH 模組化控制器組合成一個多工器系統。系統程式自動配置,無需費力地進行程式設計。採用一個 SD FLASH 512MB MODULAR MUX 卡件和相應的 I/O 模組擴展兩個 PLC,分配主從機,操作完畢!

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155