返回至總覽

ReSy101:控制室和站點之間的傳輸

ReSy101 遠端控制通訊庫符合自動化架構遠端控制技術的通訊標準 IEC 60870-5-101。採用(網路)高階控制系統和子站之間的傳輸協議。透過串行連接和電話撥號操作來發送訊息。該通信標準確保不同廠商的設備和系統可以彼此通信,無需任何根本性的調整。

應用場合

遠端控制站  

遠端控制站

ReSy101 的應用場合以及控制中心和子站之間的傳輸協議如下。

  • 菲尼克斯電氣的 ReSy101 確保不同廠商的設備之間通訊暢通。所提供的互通性清單說明了該產品所支持的功能。
  • 4 線製固定線路支持不受限制的同步操作,例如在兩個方向同時傳輸。
  • 面向事件的通訊確保對當前事件的主動傳輸。
  • 歷史資料備份確保連接中斷時資料按時間戳記錄。
  • 時間同步確保正確採用時區和夏時制。
  • 2 線製固定線路支持多點操作。
  • 使用固定線路透過撥號連接、類比或 GSM 傳輸數據。
  • 經由 RAD 線路無線傳輸

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155