遠端控制

過程資料始終一覽無餘

過程資料始終一覽無餘

您想要以面向事件的方式安全地監控分佈式系統嗎?我們的遠端控制系統可滿足您的要求。

返回至 功能塊

類別

搜尋範圍 遠端控制

显示该分类下的所有产品

分佈式系統與智慧型遠端控制系統的全面整合越來越重要:菲尼克斯電氣的 ReSy+ 自動化系統是您理想的解決方案。

您的優勢

  • 便捷 - 無線傳輸遠端訊號
  • 經濟:採用現有遠端控制電纜,連接長達 20 km 的網路
  • 緊湊:採用單臺設備 ReSy+ 實現遠端控制和自動化
  • 靈活:高度模組化的遠端控制站
  • 多樣化:透過乙太網、無線技術、GPRS、固定線路網路,GSM 和工業無線傳輸資料

參數設定代替程式設計

全球遠端存取  

全球遠端存取

ReSy+(遠端系統)遠端控制系統能夠以安全、面向事件和經濟的方式監控分佈式系統。該操作可透過乙太網以及串行介面的方式進行。

此外,您還可經由藍牙、工業無線、GSM、加固線網路和乙太網傳輸過程資料。

ReSy+ 庫中含有可直接使用的預程式設計範本。您也可以組合現有的功能塊為自己定製解決方案。您無需再進行任何程式設計,只需設置必要的參數即可。這樣可以節省時間和金錢。

使用各種協議(如 ODP、IEC 60870-5-101 和 -104),您可將遠端控制站與高階系統聯網。如果沒有固定線路,可採用類比、數位、GSM 或 GPRS/EDGE/3G 連接,經公用電話網路發送資料。

我們可根據具體應用為您定製解決方案。採用菲尼克斯電氣的 ReSy+ 自動化系統,您可以輕鬆創建不同的遠端控制路徑。此外,這些路徑可隨時擴展。

ReSySMS 遠端控制通訊庫

ReSySMS 遠端控制通訊庫  

ReSySMS 遠端控制通訊庫

ReSySMS 遠端控制通訊庫先進、靈活、經濟。透過固網、傳真或行動電話發送 SMS 簡訊對分佈式站點進行監控。

應用場合的選擇

  • 每條簡訊含 160 個字元
  • 對分佈式系統可生成故障警報或進行遠端控制
  • 通過一個自定義的寄存器可使用眾多的目的位址或群組
  • 從控制器發送 SMS 簡訊至行動電話或傳真
  • 從控制器發送 SMS 簡訊至控制器
  • 若未能在規定時間窗內確認,則將簡訊發送至另一個目的位址
  • 時間戳記確保時鐘同步
  • 確認系統確保指令的有效執行
  • 各種訊息可同時傳輸
  • 嵌入式安全功能確保所指定的接收人可單獨存取

透過菲尼克斯電氣的 ReSySMS,全面瞭解所有外部站點的情況。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155