返回至總覽

ReSy104:控制室和站點之間的 TCP/IP 通訊

ReSy104 遠端控制通訊庫基於 IEC 60870-5-104 協議。遠端控制系統可實現控制中心和子站之間基於標準 TCP/IP 網路的通訊。您也可以經由 DSL、SHDSL、GPRS、EDGE 和 3G 傳輸資料。

應用場合

遠端控制產品總覽  

遠端控制產品總覽

ReSy104 可實現控制站和子站之間基於標準 TCP/IP 網路的通訊,適用於以下應用:

  • 互聯網可用於通訊。
  • IEC 60870-5-104 確保透過標準網路也可以進行資料傳輸,可與多個設備和服務同時通訊。
  • 菲尼克斯電氣 FL MGUARD 系列安全設備的安全和加密滿足高標準的要求,從而實現可靠的資料傳輸。
  • 不同廠商的設備之間通訊順暢。所提供的互通性清單說明了該產品所支持的功能。
  • 遠端控制站可經由 ReSy+ 庫與兩個或兩個以上的高階控制系統或遠端控制端建立冗餘連接。
  • 採集基本資料類型,例如訊息、命令、以及計數器值(帶和不帶時間戳記)。
  • 面向事件的通訊確保對當前事件的主動傳輸。
  • 歷史資料備份確保了記錄的資料含有時間戳記。

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155