遠端控制

用於遠端控制技術的無線解決方案和基於電纜的解決方案

提供用於遠端控制技術的所有選項

無線解決方案和基於電纜的解決方案。

返回至 遠端通訊

類別

搜尋範圍 遠端控制

显示该分类下的所有产品

您是否希望將遠端站遠距離連接到控制中心?我們可為各種遠端控制應用提供合適的傳輸路徑——使用行動通信或者基於銅導線的解決方案。

您的優勢

  • 品種齊全的單一來源工業通訊傳輸解決方案
  • 可根據經濟或技術特性靈活選擇

方便建立具有大量 IP 的網路的乙太網擴展器系統

乙太網擴展器系統  

用於具有大量 IP 的網路的乙太網擴展器

將大範圍乙太網路(最大 20 公里)與乙太網擴展器系統連接——利用隨插即用技術,非常簡單。利用管理型乙太網擴展器,非管理型乙太網擴展器現在也可通過 IP 進行集中診斷。訊息可通過 SNMP 自動轉發到控制中心。

這種組合不僅使得所有設備和路徑均可透過 IP 檢查,而且使得擴展系統的網路構建更加經濟。只需使用既有的兩芯銅電纜即可在設備間建立網路。

管理型乙太網擴展器還整合有突波保護(能夠進行預防性功能監測),以實現系統的高可用性。

基於銅電纜,用於 20 km 以內傳輸的 PROFIBUS 擴展器

用於 1,200 m 以上路徑的 PROFIBUS 擴展器  

資料傳輸率高達 1.5 Mbps

您可使用舊的銅製電纜與 PROFIBUS 擴展器連接遠端 PROFIBUS 設備,資料傳輸率高達 1.5 Mbps。

每設備皆具二個 DSL 埠口,方便設置備用點對點或線性架構。

除此之外,通過使用 DIN 導軌連接器,也可混用銅製導線及光纖。

最後,電源乃是由 USB 電纜供應,即使沒有外接 24 V 電源,也可以進行設備配置。

通過行動網路連接遠端站

用於高速資料連接的 TC 路由器  

高速 LTE 路由器

菲尼克斯電氣的行動 TC ROUTER 可通過行動 4G LTE 網路通信,速度最高 150 Mbps,實現強大、高速的資料連接。這樣,可以在任何無法使用基於電纜的網際網路連接的地點,創建適用於高度靈活的現場網路構建的行動寬頻連接。

優勢之一是溫度範圍較廣,從 -40 到 +70°C,因此可用於嚴酷、高要求的基礎設施應用中。

通過 ADSL 連接遠端站

用於連接遠端控制站的 TC DSL ROUTER  

公共電話網路中的寬頻連接

TC DSL ROUTER 可通過使用高可用性 ADSL 技術,將工業乙太網或 RS-232 設備連接到網際網路。這樣,可在子站到控制中心間建立永久連接,進行週期性資料獲取和監控。ADSL 提供了類比租用線路的可靠寬頻替代方案。

緊湊型遠端控制站

用作緊湊型遠端控制站的 TC Mobile I/O X300  

以經濟的方式連接最小的遠端站

TC MOBILE I/O X300 訊號系統是世界最小的 ODP 遠端控制站,也是連接小型遠端站的經濟型替代方案。 

它通過行動通信方便可靠地監控類比和數位訊號。繼電器輸出也可從控制室切換過來。此外,控制室還可存儲與過程有關的歷史資料。在連接中斷的情況下,設備可隨時恢復到內部切換日曆。

遠端控制技術專用協議轉換器

通訊協議轉換器對通訊協議進行轉換

經濟、方便地對分佈式工作站進行監測

現在,利用菲尼克斯電氣 Resygate 產品範圍內的協議轉換器,您能夠更經濟、方便地監測分佈式工作站。Resygate 設備能將多種常見通訊協議,例如水務管理工業或能源供應方面的協議轉換為現代標準化遠端控制協議。如此一來,便能夠大幅度節省控制系統介面的成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


乙太網擴展器系統

巴德皮爾蒙特(Bad Pyrmont)的市政公用設施採用乙太網擴展器系統。