並聯備用模組

並聯備用模組

去耦、監測和控制

根據具體應用定製的並聯備用模組提高了系統運行可靠性。

返回至 電源和不斷電供電系統

類別

  • 主動式並聯備用模組
    主動式並聯備用模組

    採用 ACB Technology 技術的 ORING 模組可為電源提供最佳保護——達到出色的系統可用性。

  • 二極體模組
    二極體模組

    二極體模組可為並聯運行的電源解耦:短路將不再影響負載。

搜尋範圍 並聯備用模組

显示该分类下的所有产品

在對運行可靠性有著極高要求的應用中,必須提供並聯備用電源裝置。由此才能確保不會因為一個電源裝置故障而導致系統停機。

平行連接兩台相互去耦的電源裝置便可形成並聯備用系統。透過主動式並聯備用模組或單個二極體實現的去耦能確保系統的高可用性和生產效率。

您的優勢

  • 專為菲尼克斯電氣電源打造的功能和設計
  • 每個模組有兩個正極輸出端子,確保穩定的功率備用
  • 雙倍使用壽命——採用 ACB Technology 的 ORING 模組,確保負載對稱
  • 節省 70% 的能源:ORING 模組採用 MOSFET 取代二極體

QUINT S-ORING 主動式並聯備用模組——去耦和監測

採用 QUINT S-ORING 去耦和監測  

採用 QUINT S-ORING 去耦和監測

QUINT S-ORING 是一款主動式、單通道並聯備用模組,用於單獨構建並聯備用系統。結合新型 QUINT POWER 電源,可以持續監控您的系統。

QUINT ORING 主動式並聯備用模組可用於去耦、監測和控制

採用主動式並聯備用模組去耦、監測和控制  

採用 QUINT ORING 去耦、監測和控制並聯備用模組

QUINT ORING 主動式並聯備用模組可用於監測整個並聯備用解決方案,例如電源裝置電壓、接線、去耦和負載電流。因此,可以及早偵測到危險運行狀態,並恢復並聯備用。

採用二極體去耦

採用二極體去耦  

採用 QUINT、TRIO、UNO 或 STEP 二極體去耦

如果電源已去耦,則當其中一個電源裝置的輸出端短路或電源裝置與二極體之間的供電線路短路時,均對負載沒有任何影響。


更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS

服務


使用中的 QUINT ORING

瞭解 QUINT ORING 模組的所有相關資訊。