並聯備用模組

PRP 並聯備用模組

網路並聯備用,實現最大可用性

PRP 並聯備用模組可以在發生故障的情況下實現並行網絡並聯備用,無需切換時間。

返回至 工業乙太網安裝技術

類別

搜尋範圍 並聯備用模組

显示该分类下的所有产品

在許多網路中,強大的防故障性能尤為重要。PRP 並聯備用模組可以在發生故障的情況下實現網路並聯備用,無需切換時間。因此模組保證了系統的高可用性。

您的優勢

  • 無需配置即可輕鬆設置高可用性網路基礎設施
  • 發生故障時,無需切換時間,保證連續運行
  • 發生網路故障或單個網路組件故障時,不會丟失資料包
  • 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 標準,可在最惡劣的電磁、靜電和氣候環境條件下使用
  • 在並聯網路中整合了不具 PRP 功能之設備,盡量提高可用性

高可用性網路

並聯備用協定 (PRP) 可支持資料通訊,無需切換時間,因此保證了最大的網路可用性。這可 PRP 網路並聯備用來實現,其基於兩個設備之間的兩個獨立有效的路徑。

發射器使用兩個獨立的網路介面,其可同時發送相同的資料。因此,並聯備用控制協定可確保接收器只使用第一個資料包並丟棄第二個。如果只收到了一個資料包,則接收器可據此判斷另一個路徑發生故障。

並聯備用協定的網路架構示例  

使用 PRP 並聯備用模組實現網路並聯備用

用途多樣

PRP 適用於乙太網協定,例如 PROFINET、IEC 61850、EtherNet/IP™、DNP3、IEC 60870-5-104、Modbus/TCP 和乙太網層級 2 以上的其他協定。

PRP 標準化網路並聯備用可獨立於各個網路中使用的網路拓撲和並聯備用機制使用。因此,並聯備用方法適用於各種能源應用,並且也是化學工程、製藥工程和加工技術和敏感性生產系統的理想方法。

可實現高可用性的 PRP 並聯備用模組

配備乙太網電纜的 PRP 模組可用於並聯備用接線  

用於設置並聯備用網路的 PRP 模組

菲尼克斯電氣的 FL RED 並聯備用模組完全不需要任何配置,從而使高可用性並聯 PRP 網路的設置更為容易。在啟動期間,只需確保按照設備上的顏色編碼正確連接組件。無需大費周章的配置,即可將不支持並聯備用協定的乙太網設備集成到此高可用性網路基礎設施中。

藉由 LED 和浮動訊號接點的診斷功能也支持並聯網路的設置與運行。

並聯備用模組也符合能源系統的 IEC  61850-3 和 IEEE 1613 標準中的極端電磁、靜電和氣候要求。電源範圍廣,因此保證了即便是在系統電源電壓波動的情況下也能可靠運行。

FL RED 並聯備用模組一覽

配備兩個 RJ45 並聯備用埠的並聯備用模組配備兩個 LC FO 並聯備用埠的並聯備用模組
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
傳輸速度10/100 Mbps10/100 Mbps
埠配置

2 個 RJ45 作為並聯備用埠
1 個 RJ45 用於終端設備

2 個 LC FO(多模式)作為並聯備用埠
1 個 RJ45 用於終端設備
溫度範圍-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
電源電壓20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
核准和標準符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613
備用PRPPRP

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155