模組式矩形連接器

模組式矩形連接器

模組式,可通用

模組化設計,插芯種類齊全,適用於各種應用。

返回至 連接器

類別

搜尋範圍 模組式矩形連接器

显示该分类下的所有产品

PLUSCON 設備模組式矩形連接器系統結構緊湊,用於設備、接線盒及控制櫃的連接。連接器配有型號齊備的外殼、模組化插芯和用於壓接的接點支架,即使在極端環境條件中,也可提供靈活的連接方式,實現可靠的訊號、資料和電源傳輸。

您的優勢

  • 插芯可由組合,具最高的靈活性
  • 防護等級高達 IP69K,適用於惡劣環境條件
  • 採用專門的外殼系統,適用於所有針腳連結器方式,抗干擾性強

套管外殼

套管外殼  

套管外殼

提供塑膠和鑄鋁兩種套管外殼。外殼可通過兩個鎖緊螺釘固定在外殼壁上,便於拆裝並節省空間。

  • 型號符合 IP65/67/68/69K 防護等級
  • 有圓柱頭或滾花頭互鎖連接
  • 採用內六角頭和扁平電纜連接的特殊設計
  • 鑄鋁外殼,兩個電纜進線口

插芯與接點

插芯與接點  

插芯與接點

藉由模組式插芯,只需一個經個性化組合的連接器,便可以傳輸訊號、資料及電力。該接線系統基於菲尼克斯電氣的連接技術,確保最大的便利性。

  • 插芯套件為 4 到 40 位
  • 適用於 1.5 mm2、4 mm2 和 16 mm2 的導體橫截面
  • FO 接線模組
  • 用於壓接的接點支架

 

面板安裝底座及連接殼體

面板安裝底座及連接殼體  

面板安裝底座及連接殼體

透過鑄鋅面板安裝底座和連接殼體,便可在裝置外殼上直接採用插拔式連接或自由懸掛式連接。

  • 底部開口的面板安裝底座
  • 帶固定孔的封底式安裝底座
  • 封底式的連接殼體
  • 面板安裝支架和插芯模組

 

適用於馬達連接的混合連接器

適用於馬達連接的混合連接器  

適用於馬達連接的混合連接器

適用於馬達連接的混合連接器將訊號和電力組合在一個外殼中。

  • 利用插拔式彈片連接,可快速連接馬達
  • 一個連接器內具有訊號和電力連接,靈活性高
  • 有了可插入式星形三角橋接器,不再需要打開馬達
  • 適用於安全連接的鎖閂

附件

附件  

附件

模組化連接器產品範圍齊全,包括各式電纜接頭、轉接板、保護蓋及多種工具。全螺紋電纜接頭和半螺紋電纜接頭廣泛應用於機械製造、電氣工程和 MCR 技術。

  • 塑膠、金屬和 EMC 螺釘連接
  • 模組化插芯轉接板
  • 保護蓋,用於面板安裝底座和套管外殼
  • 波紋管和螺釘連接,Pg16/21/29 或 M40

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

模組式矩形連接器

服務


模組化矩形連接器系統

結合電源接點插入與資料傳輸的插芯。