機架安裝式電腦

機架式工業電腦

19" 機架式的強大 IPC

提供可安裝於緊湊型和標準型機架的工業電腦。

返回至 工業電腦

類別

搜尋範圍 機架安裝式電腦

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣提供的標準機架式電腦​​功能強大,能夠對工業圖像處理中的大量資料進行採集、管理、量測及視覺化處理等,是複雜工業應用的理想解決方案。

您的優勢

  • 19" 機架可選 2 個高度單元或 4 個高度單元
  • 第四代 Intel 處理器可擴展、功能強大、能效高,適合各類應用場合
  • 可透過 PCI/PCIe 插槽進行擴展
  • 採用 RAID 支持(0/1/5/10),系統可用性和資料安全性極高
  • 配備兩個或三個熱插拔式驅動器,維護方便
  • 前蓋板可鎖,增強安全性

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155