RFID 系統,用於設備和系統標記

RFID 系統,用於系統和設備標記

靈活的資訊管理

透過整合的 RFID 詢答器,存儲和讀取標記材料上的資訊。

返回至 標記和標籤

類別

搜尋範圍 RFID 系統,用於系統和設備標記

显示该分类下的所有产品

利用 RFID 技術、藉助 BLUEMARK CLED 列印標籤。透過 RFID 詢答器,無需接觸即可在讀寫器上讀取和寫入資訊。

您的優勢

  • 整合的 RFID 詢答器,適合各種標記材料
  • 採用觸控螢幕,操作簡便
  • 經由 RFID 詢答器讀寫標記材料,無需任何接觸
  • 使用高頻或超高頻技術,可自由選擇近距離傳輸或遠距離傳輸
  • 藉助 RFID 閱讀器,無接觸式接收、發送和掃描資料,沒有視覺接觸

無線電頻率識別

無線電頻率識別標識,RFID  

無線電頻率識別,RFID

無線電頻率識別 (RFID) 用於無接觸識別、資料交換以及無視覺接觸的詢答器/標籤定位。藉助手持式 RFID 裝置作為詢答器,可通過電磁波 (UHF) 或磁場 (HF) 從詢答器或標籤處收發資料。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155