插拔式連接

插拔式連接

易於插入

直插式技術的優勢在於:插入力最多減少 50%,無需工具即可接線。

返回至 接線端子

類別

  • 保險絲端子
    保險絲端子

    用於感測器技術和機械控制系統的多用途接線端子:保護裝置、分配電位和快速識別故障。

  • 元件接線端子
    元件接線端子

    運用個別、彈性且明確的方式執行開關工作:選擇適用的元件接線端子。

  • 分配模組
    分配模組

    現在,可立即連接的 PTFIX 插拔式分配模組在安裝時可以節省更多的時間和空間。

  • 多導線端子
    多導線端子

    使用多導線端子分配電位,可輕鬆、安全地連接各種類型或橫截面的導線。

  • 多層接線端子
    多層接線端子

    即使空間有限,也可輕鬆完成電位分配。採用多層接線端子,接線十分方便。

  • 大電流接線端子
    大電流接線端子

    輕鬆、安全且迅速地連接導體橫截面達 150 mm² 的大型導體。

  • 安裝端子
    安裝端子

    矮型設計,易於安裝並可自由組合,展現樓宇技術安裝端子的明顯優勢。

  • 微型與超微型接線端子
    微型與超微型接線端子

    微型與超微型接線端子滿足所有應用領域的有限空間需求

  • 感測器/執行器端子
    感測器/執行器端子

    訊號級別、電位分配和保護導體功能合併在一個端子中——控制工程的最佳解決方案。

  • 接地端子
    接地端子

    快速建立 PE 連接:可將接地端子輕鬆扣入 DIN 導軌。

搜尋範圍 插拔式連接

显示该分类下的所有产品

利用插拔式連接技術,您可以方便地直接連接 0.25 mm² 以上的導線,且無需工具。採用特殊的接觸彈簧,導線可輕鬆插入,連接質量高。

您的優勢

  • 採用免工具的直插式技術,可節省預處理型實芯導線的連接時間
  • 減少 50% 插入力,方便省力
  • 按鈕以顏色編碼,實現安全接線和操作
  • 從前方接線,可輕鬆連接所有類型的導線
  • 無需專用工具,即可輕鬆釋放導線
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

PT 接線端子

PT 插拔式接線端子  

PT 插拔式接線端子

對於採用插拔式連接技術的 PT 系列接線端子,您可以選擇從 1.5 mm² 到 150 mm²,適用於各項任務的接線端子。
連接方便:將 0.25 mm² 以上的實芯導線或帶套管的絞線插入接線位。接點彈簧可自動打開,以提供對電流杆所需的壓力。
這些接線端子利用了 CLIPLINE complete 系統的優勢。這包括各類連接技術和標準化系統附件的自由組合。

PTPOWER 大電流接線端子

採用 Power-Turn Technology 技術輕鬆連接  

採用 Power-Turn Technology 技術輕鬆連接

大電流接線端子採用最新開發的 Power-Turn 連接技術,為您提供當前最快速且最易用的連接選項,適用於大型導線接線。只需簡單地旋轉操作桿,即可完成最大 150 mm² 導線的連接。

或者,也可利用整合的 Push-in Technology 技術,在操作桿閉合時,將導線快速輕鬆地直接插入。

插拔式連接技術詳情

  • 導線直接連接,無需工具,適用於任何實芯導線或預裝配有套管的導線。
  • 採用特殊彈簧設計,配合最大導線拉出力,可輕鬆插入橫截面 0.25 mm² 或以上的實心導線和具套管的導線。
  • 減少 50% 插入力,方便省力。
  • 通過按鈕,使用任何工具均即可便捷地鬆開導線,不與帶電部件直接接觸。
  • 連接 0.14 mm² 以上的無套管絞合導線時,只需在插入期間按下按鈕。
  • 按鈕以顏色編碼,實現安全接線和操作。
  • 從前方接線,可輕鬆連接所有類型的導線。
 
插拔式連接技術詳情

插拔式連接技術——保證現場到控制器的一致性

菲尼克斯電氣的插拔式連接技術使您可以為您的整個應用方便、安全地接線。

插拔式連接——插接新體驗!  

插拔式連接——插接新體驗!

完整的插拔式產品範圍可用於您的產品的各個階段,從現場接線到電源和控制接線。您無需使用任何工具,即可連接感測器、執行機構、接線端子、介面和自動化組件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


插拔式技術

菲尼克斯電子的插拔式技術。