返回至總覽

PC Worx - 所有控制器適用的程式設計軟體解決方案

PC Worx 是菲尼克斯電氣為所有控制器設計的工程軟體。它結合了 IEC 61131 的程式設計規定、現場匯流排配置、以及系統診斷,三個願望都可以在這個軟體解決方案同時滿足。這也是理想的硬體及軟體互動模式。PC Worx 也可被用於導入複雜的自動化概念。依支援的 I/O 數目而定,有兩種版本可供選擇:PC WORX BASIC 及 PC WORX PRO。附贈的 PC WORX EXPRESS 程式設計軟體可讓您快速了解輕便控制器的自動化方式。

PC Worx 軟體一覽

PC Worx 直覺式程式設計  

PC Worx 直覺式程式設計

  • 直覺式程式設計,兼容 IEC 61131 所有語言規定。
  • 以拖曳動作簡單建立網路拓樸
  • 整合了 PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS、及 Modbus TCP 配置及位址安排,使得設備操作更加簡易。
  • 專案精靈可快速啟動專案
  • 有了模擬功能,可早期進行程式測試。
  • 全系統零件的整合性診斷工具
返回頂部

一致且靈活的程式設計

PC WORX 軟體  

高度自動化要求下的理想選擇

PC Worx 連最嚴苛的自動化任務都能夠有效處理。本軟體的多種功能就是為這類應用狀況特別研發。

  • 以所有 IEC 61131-3 語言進行程式設計:IL、FBD、LD、FFLD、SFC、ST
  • 交叉符合 IEC 語言要求
  • 易上手的文字及圖形編輯器
  • 交叉引用視窗
  • 專案精靈/專案範本
  • 可支援多個使用者以及密碼保護
  • 可同時運行多個專案
  • 隱含定址
  • IntelliSense:編輯原始碼時的自動完成工具
  • 專案比較
  • 通用語言概念
返回頂部

PC Worx 匯流排配置

同時支援中文編碼  

同時支援中文編碼

靈活程式設計不是夢。PC Worx 支援所有標準匯流排協定,包括匯流排配置的多種有用功能。

  • 適用於 INTERBUS、PROFINET、PROFIBUS 及 Modbus TCP
  • 簡易配置單一專案中的多個 PLC 網路
  • 樹狀式呈現網路
  • 設備目錄
  • PLC 替換精靈
  • 模組化設備的模組目錄
  • PROFINET 及 INTERBUS 可被讀取
  • PROFINET拓樸可被讀取
  • 為 DNS/PROFINET 設備命名及安排 IP 位址
  • 為整個專案重新安排 IP 位址及命名設備
  • 自動產生 PROFINET 設備名稱
  • GSD 匯入
返回頂部

以 PC Worx 進行診斷與監控

以 PC Worx 進行診斷與監控  

以 PC Worx 進行診斷與監控

PC Worx 可全方位地提供監控與診斷服務,以增加您系統的可用性及發揮最高功能性。

  • 易上手的線上操作
  • 線上修改
  • 色彩呈現程式碼中的強迫變數
  • 完美整合 IBS 的 Diag+ 及 PN 電源診斷
  • 力列表
  • 監控畫面
  • 邏輯分析器
  • 乙太網路拓樸表示
  • 配方管理
  • 無硬體 PLC 時也可以進行模擬
  • 可在目標系統中儲存原始碼
  • 連接時進行操作
返回頂部

有了預設的專案範本,程式設計快速又安全。

快速設置控制器  

快速設置控制器

PC Worx 提供預設的專案範本,可完美配合菲尼克斯電氣的控制器。這代表了您不需要為每個控制器分別進行設定,可以大幅節省時間。

返回頂部

使用您熟悉的程式設計語言進行編寫

靈活的程式設計語言  

靈活的程式設計語言

依照喜好進行程式設計。依據 IEC 61131-3,PC Worx 支援所有程式設計語言。

  • 指令清單 - AL
  • 功能框圖 - FBD
  • 梯形圖 - LD/固定格式梯形圖編輯器 - FFLD
  • 順序功能圖 - SFC
  • 架構測試 - ST
返回頂部

透過邏輯分析器進行有效監控

錯誤偵測及矯正  

錯誤偵測及矯正

測試系統:使用 PC Worx 軟體中的整合邏輯分析器,可偵測及矯正錯誤的關聯。

  • 可自由選擇短時間內僅透過一信息窗撰寫多種變數值。
  • 可使用資料種類:標準、陣列、結構
返回頂部

貨真價實的線上修改

線上修改程式  

線上修改程式

透過線上連接啟動多種 PC Worx 功能 - 不管在哪都可以使用這些功能。

  • 可完全翻修 POU 編碼
  • 加入本地及通用變數
  • 新功能、功能塊及程式實例解說
  • 修改週期時間
  • 線上程式開發
  • 可在控制器持續運作狀態下進行程式修改
返回頂部

易學易用的編輯與模擬

清楚的程式設計介面,易於上手  

清楚的程式設計介面,易於上手

簡易直覺式操作是 PC Worx 軟體的中心。多項特色功能乃是專門為減低程式設計難度而設計研發。

  • 依句法進行上色及標示關鍵字。
  • IntelliSense 自動填入多種名稱、架構及功能塊元素。
  • 根據源頭進行資料庫區塊分色編碼。
  • 多種程式設計語言精靈
  • 雙點使用者區塊查詢內部訊息。

您的優勢

程式設計介面較清晰且容易理解,加速程式設計速度以及上手時間。
具整合模擬環境,您可以在沒有硬體 PLC 的狀況下測試程式。測試完後可以直接切換到真實系統。  

返回頂部

PC Worx 支援除錯模式

有效的除錯模式  

有效的除錯模式

PC Worx 支援多種診斷選項。有了多種除錯功能,您可以快速找到問題元,並縮短啟動時間。

  • 斷點
  • 單一步驟
  • 資料庫除錯
  • 事件除錯
  • 從單一監視窗口掌握多個程式數值
  • 整合配方管理
  • 力列表
返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155