程式設計

為控制器而生的智能軟體

為控制器而生的智能軟體

強力且量身打造——適合自動化系統的程式設計軟體

返回至 軟體

類別

搜尋範圍 程式設計

显示该分类下的所有产品

當進行自動化程式設計時,怎麼可以少了菲尼克斯電氣的創新軟體產品。從小規模控制的小型任務到具有高端 PLC 的複雜自動化系統:無論是哪種應用狀況,這裡都會有適合您的程式設計軟體。

您的優勢

  • 依據 IEC 61131 規定進行程式設計,保證全球性一致運作。
  • 統一的軟體工具——所有控制器皆適用的程式設計環境。
  • 具有多種標準資料庫,支援快速啟動及程式設計。
  • 對應的功能區塊,可針對應用狀況進行擴展。
  • 直覺式的程式設計介面及清楚的架構,操作輕鬆簡單。

PC Worx——適合所有控制器的程式設計軟體解決方案

PC Worx——菲尼克斯電氣的程式設計軟體  

PC Worx——菲尼克斯電氣的程式設計軟體

PC Worx 是菲尼克斯電氣為所有控制器設計的工程軟體。它結合了 IEC 61131 的程式設計規定、INTERBUS 與 PROFINET 及 Modbus 現場匯流排配置、以及系統診斷,三個願望都可以在這個軟體解決方案同時滿足,

因此可提供理想的硬體及軟體互動模式。依支持的 I/O 數目而定,有兩種版本可供選擇:PC Worx BASIC 及 PC Worx PRO。  

PC Worx EXPRESS——快速了解程式設計。

可為小規模控制器進行程式設計的理想解決方案  

可為小規模控制器進行程式設計的理想解決方案

程式設計更輕鬆:PC Worx EXPRESS 是菲尼克斯電氣提供的免費軟體,支持所有依據 IEC 61131 標準的程式設計。

它是 PC Worx 軟體工具的精簡版,專為 100 系列控制器量身訂製。透過直覺式操作,您可以快速上手並有效率地將本產品應用在各行業中。  

SAFETYPROG——講求功能安全的軟體

設計安全功能程式  

設計安全功能程式

使用 SafetyProg 程式設計軟體,為您的菲尼克斯電氣安全控制器進行程式設計,並將功能安全導入現有系統中。

軟體同時支持 PROFIsafe 及 INTERBUS-Safety,並滿足 IEC 61508 的安全需求。

使用整合模擬工具來預先測試系統安全。   

PC Worx Target for Simulink

Simulink Smart Solution 軟體套裝  

結合 MATLAB/Simulink 和 PC Worx 的功能性

利用 PC Worx Target for Simulink 韌體資料庫,可將 MATLAB/Simulink 的功能性整合到 PC Worx 程式設計軟體中。利用這個韌體資料庫,將 MATLAB/Simulink 模組連接到菲尼克斯電氣的 RFC 470 與 RFC 470S 小規模控制器上。

系統研發以模型為基礎,因此能夠以結構系統化的方式執行和驗證程式。結果是,您可以事先模擬系統和其啟動階段(包括硬體),並且持續進行測試。而由於不斷地精進改良控制器,您也將能夠受益於最大化的系統性能。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


發現工程軟體

高效、直覺地實現自動化任務