返回至總覽

您的具體優勢

採用插拔式開關元件,可用性高

機器及系統可用性  

高等機器及系統可用性

機器及系統的可靠度對於生產流程的效率有極大影響。PLC 邏輯的模組化設計以及插拔式開關元件,讓運作中也能快速替換繼電器。立即享有高度機器及系統可用性所帶來的優勢!

彈性組合

彈性調整的插拔式繼電器  

各種繼電器和類比模組的組合

相較於傳統邏輯模組,模組化的介面使用更加便利, 因此可以靈活配合多種應用需求。視開關頻率的不同,有機電及固態繼電器可供選擇。此外,我們也提供特殊感應器及執行器系列。

可借助類比模組處理類比標準訊號(例如電流和電壓)和 Pt 100/Pt 1000 訊號。

輸入和輸出訊號可透過 DIP 開關設定。

高效率接線

插拔式連接技術

簡單應用 – 高效率接線:

  • 導線直接連接,無需工具,適用於任何配有套管的實芯導線或預裝配導線
  • 特殊的彈簧外型,可輕鬆插入配有 0.25 mm² 或以上套管的導線,同時可最大化導線拉出力
  • 透過啟動桿,使用任何工具均即可便捷的鬆開導線,不與帶電部件直接接觸
  • 連接 0.14 mm² 無套管的絞線式導線時,只需在插入期間執行啟動桿

傳統接線與 PLC 邏輯比較

1) 傳統邏輯模組中,模組接線非常複雜且費時。為了避免永久性焊接繼電器所帶來的不便,常在輸入及輸出前方安裝額外的繼電器模組。PLC 邏輯可取代傳統開關及控制設備,以及降低必要接線量。

2) 特殊的感應器/執行器可以直接與電源與回線連接。可以節省時間及成本,也不需要額外的接線端子。

 

無線操作和監控

PLC 邏輯應用程式  

用於操作和監控的 PLC 邏輯應用程式

對於處理邏輯模組和行動終端裝置之間的資料所用的無線存取,可以使用 Bluetooth 轉接器和 PLC 邏輯應用程式。可以免費從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載應用程式。在智慧型手機或平板電腦上安裝應用程式後,即可使用這個應用程式進行邏輯模組的參數調整。這個應用程式可用來操作和監控,因為它可以存取所有程式變數。虛擬化檢視圖是透過整合式網路伺服器的編輯器所建立。 

只要一個虛擬化裝置,Bluetooth 連線即可有效監控多個邏輯模組。

直覺式軟體,讓您輕鬆完成專案

軟體螢幕截圖  

LOGIC+ 軟體

以直覺式 LOGIC+ 程式設計軟體進行配置,簡單又快速。只需使用拖拉功能,便可選取相關功能及其連結,建立梯形圖(LD)及功能框圖(FBD)。此時,使用者會看到下列功能框:

  • 基本功能:AND、OR、NOT、XOR
  • 計算功能:加、除、乘、減、取絕對值。
  • 主動及被動邊緣偵測
  • RS 及 SR 正反器
  • 開啟及關閉延遲、脈衝編碼器、脈衝伸展、每週計時器
  • 上下計量計
  • 類比及數位比較器
  • 特殊功能,如:可下載太陽高度計算器

程式編輯器、工具箱、硬體一覽及訊號窗之間各有區隔,易於使用者應用。另外,可線上或離線進行模擬及測試程式。另有多種使用範例,讓使用者輕鬆熟悉軟體。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155