可程式設計邏輯控制器

可程式設計邏輯控制器

更多功能,更多選擇

PLC 支援功能擴展,是適合各種系統的靈活控制解決方案。

返回至 控制器

類別

搜尋範圍 可程式設計邏輯控制器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣可提供滿足各種要求的不同 PLC 產品組合:適用於小型至中型系統的模組化控制器、適用於高要求自動化任務的高性能控制器,以及可將您的工業電腦轉變為高性能控制器的 PLC 軟體。

您的優勢

  • 廣泛的控制器系列產品組合,實現客製化性能
  • 採用可自由程式設計的內建網頁伺服器及各種介面和協定,確保良好的通訊品質
  • 利用多種 I/O 模組進行擴展,實現高度靈活性
  • 採用堅固的外殼和抗 EMC 的電子元件,堅固耐用
  • 基於新型 PLCnext Technology 的靈活開放式 PLCnext Control 控制平台

關於使用 PLCnext Technology 進行自動化的簡介

PLCnext Technology 入門套件  

PLCnext Technology 入門套件

AXC F 2152 PLCnext Control 是第一台適用於此開放式平台的控制器,現已可用。它可以在沒有專有系統限制的情況下實施自動化專案。直接連接到菲尼克斯電氣 Proficloud,並個別整合未來的雲端服務和技術。

如果您希望開始先在小規模應用中嘗試一下 PLCnext Technology 的操作原則、處理和高效能,請使用入門套件,其中包含適用於測試應用的預安裝組件。訂購入門套件,您可以獲得一年免費存取 Proficloud 的專屬權益。

模組化控制系統

Inline 和 Axiocontrol 控制器  

兩個模組化控制器產品範圍:Inline 和 Axiocontrol

Inline 控制器(ILC)是菲尼克斯電氣 PLC 產品組合中經過驗證的標竿產品。控制器支援所有常見的通訊線路,例如:乙太網、行動通信或固定線路網路。此外,可以便捷擴展 Inline I/O 模組,並提供內建網路伺服器。 

若在性能和耐用性方面有嚴格要求,Axiocontrol 系列 (AXC) 的控制器便是理想的解決方案。由於採用直接匯流排連接,與菲尼克斯電氣的 Axioline F I/O 系統結合使用時,Axiocontrol 控制器可提供最高速度。 

幾乎所有模組化控制器皆可針對極端溫度條件擴展溫度範圍。

備用控制器

備用控制器  

適合故障安全應用的備用控制器

菲尼克斯電氣功能最強大的 RFC 控制器(遠端現場控制器)以最佳方式整合於 PROFINET 中。可透過診斷顯示器,輕鬆讀取控制和現場匯流排系統狀態資訊。其高性能處理器可以高速處理複雜的自動化任務。

菲尼克斯電氣的 PROFINET 備用控制器能確保自動化應用的連續運行。高性能 PLC 採用 AutoSync Technology,可自動建立備用系統。因此,藉助同步光纜,兩台備用控制器之間的距離最遠可達 80 km。

安全控制器

安全控制器  

高性能安全控制器

安全型號具備高性能控制器的所有特性,也內建有安全控制器。

這一組合能夠將 SIL 3 以下的任何安全功能整合到現有系統中。使用 PROFIsafe 可減少接線工作和安裝時間。

PLC 軟體

PLC 軟體包  

您的工業電腦作為成熟全面的 PLC

菲尼克斯電氣的 PLC 軟體是傳統 PLC 的一種更為經濟的替代方案。根據您的性能需求,可將工業電腦,甚至一般的 Windows 作業系統電腦轉化為系統中的控制、運行或視覺化單元。

根據性能要求,可為小型至中型任務選用 PC WORX SRT,其回應時間已透過統計學方法得到確認。

如果是要求硬即時的複雜自動化任務,請選用 PC WORX RT BASIC。在標準 Windows 作業系統之外獨立安裝一款即時擴展系統,以確保控制系統穩定運行。由此可以確保控制器的完整性和確定性行為。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰


PLCnext Control

基於全新開放式平臺的新型控制器開箱。