返回至總覽

通过 PROFINET 控制器实现冗餘

提供最大系統可用性

複雜系統和大型設備必須採用連續工藝。菲尼克斯電氣的 PROFINET 冗餘控制器能夠確保自動化的連續運行。

  • 採用菲尼克斯電氣設計的 AutoSync 技術,所有冗餘功能均可實現便捷啟動和自動配置
  • 採用插拔式 SFP 模組優化了成本,可通過光纖連接實現控制器之間距離長達 80 km 的通訊
  • 即使在發生故障或更換控制器時,也能保證連續的工藝過程
  • 高解析度顯示器以純文本格式顯示狀態與錯誤訊息
  • 採用 PROFINET 標準實現最優設備整合,為您提供滿足未來需求的乙太網網路冗餘
  • 採用可冗餘 OPC 伺服器,實現連續視覺化
AutoSync 技術

AutoSync 技術可自動配置兩個 RFC 460R 控制器的所有冗餘功能

冗餘——用於失效保護控制系統

RFC 460R PN 3TX 控制器可為從 I/O 級別到控制級別的整個系統提供最高等級的可用性。

只需使用光纜即可連接兩個 RFC 控制器。根據 PLC 之間的距離,在三種插接式 SFP(小型可插拔)模組中選擇一種,用以連接導線。因而可以覆蓋長達 80 km 的距離,適用於隧道或機場等應用領域。

採用菲尼克斯電氣設計的 AutoSync 技術,控制器可自動建立高性能連接,用於交換配置資料和專案資訊。

在每個週期前,控制當前過程的 PLC 都會將需同步的資料傳輸至熱待機狀態的 PLC。

AutoSync 技術——同步更輕鬆

冗餘控制系統拓撲結構  

用於失效保護控制系統的冗餘

採用菲尼克斯電氣設計的 AutoSync 技術,兩個 RFC 460R 控制器可自動配置並同步所有冗餘功能。

只需照常對一個控制器進行程式設計,另一個控制器會自動啟動。如果一個 PLC 出現故障,另一個就會立即接管,確保順利運行。

只需使用一條同步光纜即可連接兩個 RFC 460R 控制器,完成相互連接!

適合各種距離的 SFP 模組

插拔式 SFP 模組  

插拔式 SFP 模組

通過標準插拔式 SFP 模組將光纜連接到控制器。SFP 模組的價格因傳輸路徑長度不同而相差懸殊。這意味著,採用合適的模組,可以更經濟地同步控制器。

可選擇 550 m、30 km 或更遠達 80 km 的距離。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155