返回至總覽

PC WORX EXPRESS:免費的編程入門

程式設計更輕鬆:PC WORX EXPRESS 是菲尼克斯電氣提供的免費軟體,助您輕鬆完成程式設計。它是 PC Worx 軟體工具的精簡版,專為 100 系列控制器量身訂做。透過直覺式操作,您可以快速上手並有效率地將本產品應用在各行業中。

輕鬆操作

PC WORX EXPRESS 使用者介面  

輕鬆操作

PC WORX EXPRESS 的圖形化使用者介面針對入門級程式設計人員的需求定製。

  • 快速輕鬆地瀏覽所有專案
  • 您可停靠或浮動工作區
  • 可組態工具列

代表各種含義的圖標和功能表刪繁就簡,保證便捷操作。此外,只需點擊滑鼠,即可​​將組態資料轉發至視覺化工具。

PC WORX EXPRESS 概覽

匯流排配置器螢幕截圖  

依據 IEC 61131 標準進行程式設計

PC WORX EXPRESS 支援所有符合 IEC 61131 標準的程式設計。因而可以使用如下語言:架構式文字(ST)、梯形圖(LD)和功能框圖(FBD)。

為實現最大通訊能力和高效程式設計,PC WORX EXPRESS 還具有以下功能:

  • 整合匯流排配置器,可在 INTERBUS 和乙太網網路中組態網路架構
  • 涵蓋所有元件的設備目錄
  • 使用拖放操作進行硬體配置
  • 用於連接到視覺化或控制級別的 OPC 伺服器和網頁伺服器
  • 整合 Diag+ 診斷軟體,對 INTERBUS 系統元件進行診斷

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155