返回至總覽

Easy Automation:100 系列小型模組化控制器帶來的無限可能性

菲尼克斯電氣推出的 Easy Automation 是適用於 100 系列小型模組化控制器的自動化系統。Easy Automation 證明,自動化系統無需昂貴、不必複雜,也可以簡單而經濟。

一站式供貨的完整解決方案

Easy Automation 涵蓋了 100 系列小型模組化控制器的各個方面,能夠實現統一便捷的系統自動化。該系列產品經濟簡便,非常適合小型應用。其特點是易於擴展、相容性好、性價比高、可靠性高且功能多樣。

 

Easy Automation 系統具有以下功能:

  • 透過 Inline I/O 模組可實現多種擴展選項,從而保證 100 系列可程式設計邏輯控制器的高度靈活性
  • 採用 I/O 和 SafetyBridge 技術,無需使用昂貴的安全控制器,即可整合功能安全
  • 適合惡劣環境條件的 I/O,防護等級為 IP65/IP67
  • 採用 HMI 裝置和最新網路技術,實現本地操作和監控
  • 用於無線資料傳輸的工業數據機
  • 適合網路應用的工業交換器
  • 免費使用 PC WORX EXPRESS 軟體進行程式設計
  • 藉助 WebVisit Express 軟體,實現免費的網路視覺化
  • 採用 ILC 131 入門套件,輕鬆實現自動化

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155