返回至總覽

PROFIBUS 擴展器

高速 PROFIBUS 擴展器  

PROFIBUS 擴展器 – 最高可將 PROFIBUS 擴展到 20 km

網路 PROFIBUS 設備間距離最高可達 20 km。 PROFIBUS 擴展器應用了牢靠的 SHDSL 模擬技術。因此資料傳輸率最高可達 1.5 mbps。除了與各式電纜相容之外,家用電話線也是一例。
可以透過設定軟體來計算 PROFIBUS 的最大資料傳輸率,以及 PROFIBUS 系統的槽時。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155