返回至總覽

PROFIBUS 兼容的 I/O 系統

模組化設計

PROFIBUS 零件  

PROFIBUS 零件一覽

非常耐用且簡便:Axioline F 系列可以使您的 PROFIBUS 網路不受干擾,保證 EMC 安全。除了堅固的機械設計及衝擊震動防護外,Axioline 還可以保證增加系統可用性。插拔式連接技術能加速安裝,節省寶貴時間。

極高靈活:Inline 系統的模組化設計代表了前所未有的靈活度。有多種 I/O 及特殊功能模組可供選擇。為您的需求量身訂做 PROFIBUS 系統不再是夢想。精實設計將零件縮減至最小,有效分配控制櫃空間。

現場模組化:Fieldline 模組系列的 I/O 設備,讓現場安裝隨心所欲。可以隨應用狀況進行功能調整。

端子設計

輕巧:扁平的端子設計,讓 Inline 端子 I/O 設備能夠在有限空間下,提供多條通道、匯流排連接以及預設 I/O。保證在有線空間內進行有效溝通。

極致牢固:為 PROFIBUS DP 特別設計的 Axioline E 系列端子,可搭配多種外殼子以及多種功能,是獨一無二的解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155