返回至總覽

光纖介質轉換器 (OLM)

在具挑戰性的工業應用中具有高度可用性 - PSI-MOS FO 轉換器在這兒可以發揮最大作用。在長距離傳輸、且講求高 EMC 免疫的狀態下,光纖轉換器是不可或缺的一員。

在這種狀況下,與傳統轉換器一比,PSI-MOS 設備便脫穎而出了:

模組化結構

透過 DIN 導軌連接器連接  

透過 DIN 導軌連接器連接

透過 DIN 導軌連接器即可快速簡易地連接設備。如此便保證了資料訊號以及電源電壓的交叉線圈。安裝設備只要花費少少時間,而且可以將錯誤減到最低。

在此應用狀況下,最高可以連接十個設備。本款 PROFIBUS 集線器的設計,最高可達 30 通道,並與銅製或光纖線路兼容。

模組化代表了靈活:即使在運作狀態下,都可以在不影響整體運作狀況下替換單一模組。選配的電源系統可以無縫搭配系統,也可以作為備品使用。

整合光纖診斷功能

以柱狀圖呈現信號品質  

以柱狀圖呈現信號品質

隨時關注最新訊息:所有 PSI-MOS 設備皆以柱狀圖呈現。

您可享有下列重要優勢:

  • 從啟動到運作間,不間斷地評估光纖通道之信號品質。
  • 在傳輸品質驟降至引起系統崩潰前之預警功能。在發生關鍵信號品質低落的狀況下,設備將立即啟動警告輸出。

長距離傳輸也不怕干擾

端子天線  

能源分配應用圖:確保 EMC 狀態下長距離傳輸。

根據性能等級,兩設備間最高可達 45 公里。在具挑戰性的工業應用且講求高 EMC 免疫的狀態下,光纖轉換器是免於干擾的最高保證。同時也能保證,系統零件間的高度電氣隔離。

配合 PSI-REP 的銅製中繼器,您可以使用銅質及光纖通道混搭組成複雜地分配。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155