返回至總覽

模組化銅製中繼器

模組化銅製中繼器可增加系統電源

銅製/光纖傳輸一覽  

銅製中繼器結合了 Optical Link Modules (OLM)、專為 PROFIBUS 設計的集線器

有了 PSI-REP 銅製中繼器,您可以不用顧慮資料傳輸率地進行網路擴展了。只要將中繼器進行組配,即使是設備數量也可以依法增加。

高品質的 4 路隔離設計提高阻隔干擾的免疫度。

PSI-MOS 設備的模組化概念可以如您所願地兼容銅製以及光纖通道。依據您的要求,也可以增加頻寬,安全地傳輸 EMI,以及延伸分配通道。

 

您的優勢一覽

  • 啟動限定器的偵測過濾器可過濾掉毀損的 PROFIBUS 電報
  • 透過重新定時,設備可以視需要不受限堆疊
  • 高等級的電氣隔離設計,適合在工業應用下使用以隔離干擾。

模組化結構

透過 DIN 導軌連接器連接  

透過 DIN 導軌連接器連接

透過 DIN 導軌連接器即可快速簡易地連接設備。如此便保證了資料訊號以及電源電壓的交叉線圈。安裝設備只要花費少少時間,而且可以將錯誤減到最低。

在此應用狀況下,最高可以連接十個設備。本款 PROFIBUS 集線器的設計,最高可達 30 通道,並與銅製或光纖線路兼容。

模組化代表了靈活:即使在運作狀態下,都可以在不影響整體運作狀況下替換單一模組。選配的電源系統可以無縫搭配系統,也可以作為備品使用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155