返回至總覽

光纖及銅製導線安裝技術

光纖安裝技術

光纖電纜  

光纖安裝技術

增加資料量以及傳輸速度、電磁相容負載、快速安裝,傳統的銅製導線技術已經不能滿足這三個要求。因此應運而生的是光纖資料傳輸,並成為了主流,尤其在可用性要求極高的關鍵系統上更是如此。

簡單安裝以及幾近零維修,菲尼克斯電氣的光纖安裝技術為您帶來工業應用上的解決方案。

銅製導線安裝技術

連接器  

銅製導線安裝技術

由於採用了連接器,而非分支線技術,PROFIBUS 系統接線變得非常靈活。隨時都可以在不影響資料傳輸的狀態下,對匯流排進行插拔連接器。依據 RS-485 的傳輸技術代表您不僅可以使用 9 位 D-SUB連接器,也可以配合 M 12 圓形連接器。

適用所有 PROFIBUS 設備的 D-SUB 快速連接

有了 D-SUB 快速連接插頭,連接進出匯流排電纜變得又快又方便。所有 PROFIBUS 應用狀態都可以在這裡找到適合的快速連接插頭。

  • 35° 及 90° 電纜進線口
  • 軸心電纜進線口
  • 額外編程介面
  • 整合性高、可開關的終端電阻

插頭適用於所有 PROFIBUS 電纜,無論導線之尺寸大小。所有插頭都已組配有終端電阻。滑動式開關可以從外部啟動終端電阻。

突波保護

除了保護您的資料與訊號不受未授權存取、病毒、蠕蟲、木馬病毒等影響外,我們也沒忘記要保護系統不受閃電或開關操作造成的電湧電壓影響。
有了突波保護功能,不僅可以預先避免機械毀損,也可以保護自己的軟體及資料不受電壓極值之影響。在電纜延伸到大樓以外的應用狀況時,將本設備連接到任何可能有風險的電纜上更是當務之急。
有了菲尼克斯電氣的 TRABTECH 突波保護,安全手到擒來。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155