返回至總覽

混合型馬達啟動器

CONTACTRON  

智慧切換及保護

CONTACTRON 是全球獨步馬達開關及有效保護的先進技術。混合型馬達啟動器及馬達管理器可以輕易地整合進您的 PROFIBUS 網路。

CONTACTRON 混合型馬達啟動器,將傳統型反向接觸器的所有功能整合進了輕巧的設備中。透過 PROFIBUS 閘道以及 SmartWire DTTM 接線系統,本設備可以被輕易地整合進現場匯流排系統。每個閘道最高可以對應到 58 個混合型馬達啟動器、最大距離 600 公尺。
您也可以透過馬達管理器偵測關鍵負載狀況,例如欠載或過載。必要時,也可以用馬達管理器關閉所有系統,以保護馬達以及連接系統。每個 PROFIBUS 閘道最多可對應 32 個馬達管理器。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155