返回至總覽

功能安全

TRISAFE 及 SafetyBridge  

TRISAFE 及 SafetyBridge 可以保證 PROFIBUS 系統的功能安全。

菲尼克斯電氣呈獻適用於 PROFIBUS 網路的安全產品,有了它,就可以靈活可擴增的方式,將功能性安全技術加入您原有或新增的網路中。本產品可以搭配新裝設或原有系統使用。隨時都可以進行整合。雖然各種使用經驗會有不同的系統需求,但有一件事情是共通的,那就是:一定要兼顧安全與簡便。

所有的安全產品皆依照最新國際標準進行研發及認證:可配置安全模組、SafetyBridge 技術產品、講求安全的 PROFIsafe I/O 模組。

多虧了靈活擴展的堆疊技術,您一定可以從我們豐富的產品種類中找到適合使用經驗而且又能確保未來系統安全的產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155