通訊協定產品

通訊協定產品

智慧型網路構建

在規劃和安裝過程中節省時間:憑藉品種豐富的產品範圍,可以為每一種應用場合建立一個現場匯流排網路。

返回至 工業通訊技術

類別

  • AS-Interface
    AS-Interface

    提供諸如連接器等被動式元件產品:適合快速 CC-Link 接線。

  • AS-i 介面
    AS-i 介面

    AS-i 介面協助您快速、簡便、毫無差錯的完成安裝。

  • CANopen
    CANopen

    CANopen 現場匯流排系統尤其適用於可靠的資料傳輸應用領域。

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ 適用於多種應用,甚至可用於小型網路。

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT 專為快速過程設計。

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    透過 EtherNet/IP™ 可建立辨公室和工業網路之間的一致性。

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    FOUNDATION Fieldbus 應用中用於模組化配置的現場匯流排元件。

  • HART
    HART

    感測器和控制器之間通訊的 HART 和 WirelessHART 通訊元件

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS 可將所有過程外圍設備連接到公共控制器上。

  • IO-Link
    IO-Link

    透過 IO-Link 可實現控制器與現場之間持續的過程和維護資料交換。

  • Modbus
    Modbus

    用途多樣的 Modbus 通訊協議,是一套已獲認可且易於使用的解決方案。

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS 是全球首屈一指的現場系統,用於機器自動化及生產系統。

  • PROFINET
    未來型系統解決方案

    PROFINET 是乙太網路為基礎的現場匯流排系統,可提供組織從上到下一貫的資料傳輸服務。

  • Sercos
    Sercos

    Sercos 元件適用於自動化技術領域中的快速同步資料傳輸。

  • VARAN
    VARAN

    用於工業環境接線的 VARAN 無源組件。

搜尋範圍 通訊協定產品

显示该分类下的所有产品

應用中涉及的接線量日趨增加,從而導致複雜和耗費勞動的保養和維護工作。使交換器轉變為現場匯流排網路,並從所有自動化級別的清晰連接中獲益:從現場級直到控制級,無論使用何種類型的設備。

您的優勢

  • 採用串列資料傳輸,接線工作量小
  • 系統自診斷功能,故障和維護時間更短
  • 數位資料傳輸,抗干擾保護增強
  • 靈活選擇系統組件:基於開放標準
  • 面向未來型,可以輕鬆執行擴展和更改

組件和系統

用於構建現場匯流排的組件和系統  

適於用每一現場匯流排的組件和系統

菲尼克斯電氣可提供適用於各種現場匯流排、品種齊全的組件和系統。查找適合您自身的需要:從相容的插頭以及各種現場設備和基礎設施組件,一直到完整解決方案

領先的技術

Tiger 晶片  

技術領先——Tiger 晶片等創新產品

早在 1980 年代中期,菲尼克斯電氣便推出了第一款工業現場匯流排 INTERBUS。從那時起,我們一直致力於工業通訊系統的不斷發展和完善。

我們為我們取得的成就而感到自豪。憑藉我們專用於 INTERBUS 和 PROFINET 的 ASIC(應用特定的積體電路),我們在市場上一直保持技術領先的地位。諸如 PROFINET 的 Tiger 晶片之類的發展,再次證明了我們不時重新設計 Inspiring Innovations 的益處。  

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊