過程指示器和現場設備

記錄、監測和控制

記錄、監測和控制

監測和控制過程值或直接在現場記錄溫度。

返回至 量測和控制技術

類別

搜尋範圍 過程指示器和現場設備

显示该分类下的所有产品

FA MCR 過程指示器可讓您透過數位與類比輸出,監測和顯示類比與溫度訊號並進行控制。您可使用感測頭量測感測器直接記錄現場溫度,並將其轉換為標準類比訊號。

您的優勢

  • 使用正面鍵盤或 FDT/DTM 軟體,輕鬆配置過程指示器
  • 所有狀態皆一目了然:發生錯誤時可顯示數值以及長條圖或測量點名稱、額外的顏色變化
  • 標準化外殼尺寸及插入式連接端子塊可讓安裝作業更加輕鬆
  • 透過整合的 HART 通訊實現過程資料的數位傳輸、顯示和遠端參數設定
  • 具有 UL 和 CSA 認證,全球通用
  • 也可用於危險區域內的本安級電路:已獲得 ATEX、CSA 和 FM 核準的型號

通用型多功能過程顯示器

適用於現場安裝的多功能過程顯示器  

適用於現場安裝的多功能過程顯示器

現場類比過程指示器可用於現場和控制面板安裝。利用通用輸入端可以記錄電流、電壓、RTD 和 TC。已獲得多種核準認證,可在危險區域內連接感測器。可在五位元背光顯示幕上輕鬆讀取當前過程值。條狀圖也可提供快速概覽。報警狀態採用變化的顏色,從遠處也易於識別。

直接在現場記錄、顯示和轉換溫度

使用顯示器和現場外殼在現場顯示資料  

使用顯示器和現場外殼在現場顯示資料

利用回路供電式現場設備,您可以直接在現場記錄和轉換來自電阻溫度計、熱電偶、電阻型感測器和電壓感測器的訊號。整合的 HART 通訊使您能夠以數位方式傳輸過程資料或遠端設定產品參數。您還可以使用附件範圍中的顯示器和現場外殼在現場顯示數值。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155