列印與標記系統

列印與標記系統

靈活的列印與標記

輕鬆建立專屬標記:我們能夠提供符合您需求的合適列印和標記系統。

返回至 標記和標籤

類別

  • UV LED 列印系統
    UV LED 列印系統

    UV LED 列印系統可快速簡便地列印大量標籤,且成品具有高品質。

  • 熱轉印列印系統
    熱轉印印表機

    熱轉印列印系統可快速方便地列印多種材料。該設備可單獨使用,也可作為包括筆記型電腦的套件的組成部分。

  • 繪圖器及雕刻系統
    繪圖器及雕刻系統

    標記用雕刻系統繪圖器在具有挑戰性的環境中是很容易使用。

搜尋範圍 列印與標記系統

显示该分类下的所有产品

以前所未有的輕鬆程度建立標記:不論是使用鐳射打標機、採用 UV LED 技術的高速印表機,還是熱轉印印表機。MARKING 系統範圍中的所有設備都使用使用者友好標準化控制功能表,可直覺式引導您建立標記的整個過程。我們提供了廣泛的標記技術,保證為您提供合適的解決方案,用於標記您應用中的端子、導線和電纜以及設備和系統。

您的優勢

  • 直覺式觸控螢幕採用標準化功能表導覽,可輕鬆操作所有列印系統
  • 選擇多樣的列印系統,實現理想解決方案
  • 行動列印與標記系統可在任何材料上進行標記
  • 所有列印系統都與 PROJECT complete 軟體相容,因此可透過標準化操作靈活使用。
  • 讓工業列印更輕鬆:自動材料識別功能可避免列印錯誤

隨處標記

菲尼克斯電氣列印系統可輕鬆執行現場列印標記工作。  

菲尼克斯電氣列印系統是成熟創新的解決方案。

您是否希望能在現場、工廠或辦公室裡便利地列印標籤?

快速輕鬆地生成各種標記材料。菲尼克斯電氣的標記系統可與 PROJECT complete 打標軟體整合,同時還包括相應的標記材料。標記工作簡單至極。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155