充電系統

充電系統

電動車技術大突破

積極參與改變現代化機動性。

返回至 電動車充電技術

類別

  • AC 充電電纜
    AC 充電電纜

    車輛連接器和基礎設施插頭,適用於國際標準化 AC 充電介面。

  • AC 基礎設施插座出口
    AC 基礎設施插座出口

    配備鉸接蓋和面板安裝支架的基礎設施插座出口,讓您能夠針對您的充電基礎設施進行專門設定。

  • 充電技術套件
    充電技術套件

    該套件包含所有安裝私人或商用充電點的必要基本元件組合。

搜尋範圍 充電系統

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣推出充電系統,為電動車供電樹立全新標準。不論是利用交流電網充電或快速直流充電,菲尼克斯電氣的交流和直流充電系統皆具有安全、可靠和人性化的使用優勢。

您的優勢

  • 適用於類型 1、類型 2 和 GB/T 型的充電技術符合標準,確保使用安全
  • 電力與訊號接點表面鍍銀
  • 生產過程符合 ISO/TS 16949 標準
  • 菲尼克斯電氣的車輛連接器與基礎設施插頭採用一致的設計
  • 菲尼克斯電氣的所有插座出口均採統一設計,節省安裝空間
  • 安全充電——配備溫度監測功能和創新的鎖定機制

AC 基礎設施插座出口

具執行機構、保護蓋和面板安裝支架的基礎設施插座出口  

具保護蓋的類型 2 基礎設施插座出口

菲尼克斯電氣提供符合類型 2 和 GB/T 標準的基礎設施插座出口,適用於單相和三相充電(類型 1 標準不用於基礎設施插座出口)。基礎設施插座出口可在暗線箱或充電站中使用。鉸鍊蓋、保護蓋和面板安裝支架等其他附件,讓此系列產品更加完善齊備。

  • 類型 2 最高 32 A / 480 V AC
  • GB/T 型最高 32 A / 440 V AC
  • 正面或後部安裝
  • 排水系統

AC 充電電纜

AC 車輛連接器和基礎設施插頭符合類型 1、類型 2 和 GB/T 標準  

AC 車輛連接器和基礎設施插頭符合類型 1、類型 2 和 GB/T 標準

無論您需要附有車輛連接器和末端開放式的交流充電電纜來連接充電站,或是附有車輛連接器的行動充電電纜和車廂基礎設施插頭,或是甚至要進行傳統交流充電,菲尼克斯電氣都可提供滿足特定國家標準的合適介面。

  • 類型 1 最高 32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • 類型 2 最高 32 A / 480 V AC(公制)
  • GB/T 型最高 32 A / 440 V AC(公制)

直流充電電纜

DC 車輛連接器——類型 1、類型 2 和 GB/T 標準  

DC 車輛連接器——類型 1、類型 2 和 GB/T 標準

菲尼克斯電氣推出符合所有標準的車輛連接器,可在全球以高達 205 A 的 DC 電流快速充電。只需極短時間內便可完成充電。
500 A 高壓充電(HPC)技術整合冷卻系統,代表下一個擴展階段。可進一步縮短充電時間。
完整齊備的產品範圍帶來眾多優勢——包括類型 1(美國)、類型 2(歐洲)以及 GB/T 標準(中國):

  • CCS 類型 1 最高 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS 類型 2 最高 200 A / 1000 V AC(公制)
  • GB/T 型最高 250 A / 750 V AC(公制)

AC 充電技術套件

AC 充電技術套件  

HOME AC 充電技術套件的基本元件組合(入門套件)

有了 AC 充電技術套件,可輕鬆獨立地安裝充電站。該套件包含所有安裝私人或商用充電點的必要基本元件組合。提供經過驗證的接線圖,不需額外投注精力進行開發。

充電系統附件

基礎設施插座出口保護蓋、車輛連接器支架和鎖定執行機構  

基礎設施插座出口保護蓋、車輛連接器支架和測試適配器

除了充電系統外,菲尼克斯電氣也提供多種附件和替換材料供選擇。附件可為充電系統提供實用的附加特性與測試,為其擴展功能,比如加強對環境的保護。

  • 車輛連接器支架(停放位置)
  • 保護蓋
  • 用於進行充電站研發測試的測試適配器
  • 面板安裝支架和固定支架
  • 鎖定執行機構

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

複合交流/直流充電系統

利用交流網路充電或快速直流充電。


根據 GB 標準之交流和直流插拔式充電系統

於交流電網路充電或快速直流充電。