標準功能電源

標準功能電源

純粹電力

TRIO POWER 標準功能電源品質、可靠性均高,適合機械製造領域。

返回至 電源

類別

搜尋範圍 標準功能電源

显示该分类下的所有产品

TRIO POWER 電源是機械製造領域的最佳選擇。所有功能和節省空間的設計都是針對此領域的最嚴苛需求量身打造。我們的電源採用可靠的電氣和機械設計​​,保證能在各種應用狀況下,甚至在惡劣的環境條件下可靠供電。

您的優勢

  • 採用省時、免工具的插拔式連接以及窄型設計,極具經濟效益
  • 動態功耗儲備可在五秒內提供高達標稱電流 150% 的電流,因此能可靠啟動難以啟動的負載
  • 抗電強度高,可實現強力供電
  • 高度防震和抗衝擊性,機械堅固性高
  • 超大溫度範圍:-25°C 到 +70°C,且 -40°C 仍可啟動,保證最大靈活度

具經濟效益

快速簡單的插拔式連接無需工具安裝,極具經濟效益  

免工具連接導線

快速簡單的插拔式連接無需工具安裝,節省時間。窄型設計,有效節省控制櫃內的空間。

總寬度:

  • 單相 TRIO POWER 電源:
    24 V / 3 A:30 mm,24 V / 5 A:35 mm,24 V / 10 A:42 mm,
    24 V / 20 A:68 mm,12 V / 10 A:35 mm,48 V / 5 A:42 mm,
    48 V / 10 A:68 mm
  • 三相 TRIO POWER 電源:
    24 V / 5 A:30 mm,24 V / 10 A:42 mm,24 V / 20 A:65 mm,
    24 V / 40 A:110 mm

卓越的系統可用性

動態增壓可實現卓越的系統可用性  

動態增壓可提供額外電力

動態增壓可提供額外功率,用於啟動難以啟動的負載。TRIO POWER 電源能可靠啟動難以啟動的負載,並可連續五秒提供高達標稱電流 150% 的電流。

堅固設計

抗電強度高,可實現強力供電  

堅固設計

單相設備的抗電強度可高達 300 V AC,因此 TRIO POWER 電源可以強力供電。即使有一相持續失靈,三相模組仍可無故障運轉。防震性能高達 4kg,抗沖擊強度高達 30g,因此 TRIO POWER 電源具有極高的機械堅固性。

即使在 -40°C 的環境下,TRIO POWER 也能確保可靠啟動設備(經過型式試驗,從 10 A 起)。在 +40°C 的環境中,超過 1 百萬小時的高 MTBF(平均無故障時間),確保最高的可用性。

用於機械製造的 TRIO POWER

適用於機械製造環境的最大靈活度  

在極具挑戰性的機械製造環境中,靈活度絕對是最重要的考量

溫度範圍寬(-25°C 到 +70°C)、已獲得 UL 508 和 UL/cUL 60950 的多項核准並且擁有適用於所有標準 AC 和 DC 電網的寬廣輸入電壓範圍,TRIO POWER 電源特別適合極具挑戰性的機器製造環境。前端可調輸出電壓,因此可對 24 V DC 到 28 V DC 的壓降進行補償。

輸入電壓:

  • 單相 TRIO POWER:85 至 264 V AC 以及 99 至 275 V DC
  • 三相 TRIO POWER:3x 320 至 575 V AC 以及 450 至 780 V DC

用於海事應用的 TRIO POWER

用於船隻駕駛臺的 TRIO POWER  

用於船隻駕駛臺的 TRIO POWER

TRIO POWER 採用堅固型設計並具有經過改良的 EMC(電磁相容)特性,因此特別適合海事環境 (B+D)。輸出電流為 5 和 10 A 的兩個單相電源裝置也可用於船隻駕駛臺,並且特別適合為符合 EN 60954 標準的敏感負載供電。

用於 CrossPowerSystem 配電板的 TRIO CROSS POWER

用於 CrossPowerSystem 配電板的 TRIO CROSS POWER  

用於 CrossPowerSystem 配電板的 TRIO CROSS POWER

用於 CrossPowerSystem 配電板的 TRIO CROSS POWER 電源非常適合在機械製造中使用。所有功能和節省空間的設計都是針對此領域的最嚴苛需求量身打造。採用插拔式連接,可快速方便地連接 24 V DC 控制電源。採用方便的卡接式連接進行免工具安裝和自動連接,可簡化啟動。

採用螺釘連接的 TRIO POWER

免插拔的螺釘連接方式  

採用螺釘連接方式且適用於特殊電壓的 TRIO POWER

不帶插拔式連接的 TRIO POWER 電源採用堅固型設計,溫度範圍在 -25°C 到 +70°C 之間,配備用於二次側接地的第三個負端子,MTBF 高達 1 百萬小時,可達到最高的可用性。TRIO POWER 電源也可用於特殊的 12 或 48 V DC 應用。

用於變頻器的 TRIO POWER

用於變頻器的 TRIO POWER 可以無間斷地為所有負載供電  

用於變頻器的 TRIO POWER

此型號的 TRIO POWER 電源專為連接變頻器而設計。發生電源故障時,變頻器的 DC 中間電路可無間斷地為所有連接的 24 V 負載供電。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

適用於控制櫃的電源與 DC/DC 轉換器產品

服務


TRIO POWER

牢固耐用的電源