基本功能電源

UNO POWER——精巧且高效

精巧且高效

精巧型設備中的高效技術——UNO POWER 是一種可以節省控制櫃內空間的完美解決方案。

返回至 電源

類別

  • UNO POWER產品清單
    UNO POWER

    UNO POWER電源裝置採用緊湊型控制盒形式,為最高240 W的負載提供理想解決方案

搜尋範圍 基本功能電源

显示该分类下的所有产品

由於功率密度高,UNO POWER 電源可為最高 240 W 的負載提供理想的解決方案,特別是在緊湊型控制盒應用中。產品範圍廣,覆蓋所有常用電壓等級。

您的優勢

  • 極低閒置損耗及高效能,可大幅節約能源。
  • 窄型外殼,寬度介於 22.5 mm 至 55 mm 間。
  • 產品範圍廣,覆蓋所有常用電壓等級
  • 堅固可靠,可 在-25°C 到 70°C 環境下可靠運行

最大能源效率

閒置損耗低且能效高,可節約能源  

節能

與市面上的其他產品相比,UNO POWER 電源的省電效率非常傑出,能源閒置率低於 0.3 W。一般負載的使用率可達 90% 以上,即只有極少的電力被轉化成為不必要的熱能

UNO POWER——外形小巧、功能強大、最高可達 240 W

採用精巧型設計的 UNO POWER 電源  

精巧型設計確保高輸出功率

UNO POWER 能在極小的空間內提供最大的功率,也可提供 150 W 和 240 W 輸出功率的型號。可透過電位計將輸出電壓設為 24 到 28 V DC。

  • 24 V DC/6.25 A 與 150 W,總寬度僅為 37 mm
  • 24 V DC/10 A 與 240 W,總寬度僅為 45 mm

五種設計——17 種設備

UNO POWER 產品範圍包含 17 種設備及 5 種設計  

三種設計寬度,能效等級達 240 W

UNO POWER 系列產品的效能可從 25 達 240 W,輸出電壓可從 5 達 48 V DC。UNO POWER 可接收 85 到 264 V AC 的輸入電壓,即使在電壓波動情況下,也能在電源網路中可靠運行。在例如 264 至 575 V AC 的較高值範圍內,使用 24 V 和 90 W 的 2 AC 設備。名稱為 C2LPS 的兩臺設備依據 UL 1310/508 列名的 2 類進行認證,是美國市場的理想之選。豐富多樣的產品種類和 -25°C 至 +70°C 的寬溫度範圍增加了設備的靈活度。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

適用於控制櫃的電源與 DC/DC 轉換器產品