適合 MCR 技術的電源

適合 MCR 技術的電源

插拔式應用

有了編碼連接器的連接技術,維修自始至終都非常方便。

返回至 電源

類別

搜尋範圍 適合 MCR 技術的電源

显示该分类下的所有产品

模組化電子元件外殼(ME)已經成為量測和控制技術中特殊電壓的標準。MINI POWER 是適合這類應用的正確電源。從我們的 MINI POWER 電源範圍中選擇對應的總寬度:22.5 m、35 mm、45 mm 或 67.5 mm。

您的優勢

  • 經過編碼的 COMBICON 連接器,使連接技術特別易於維護
  • 有多種輸出電壓及系列產品可供選擇,靈活度高
  • 透過開關輸出進行主動功能監控,以便遠端監控輸出電壓

模組化電子外殼的靈活解決方案

MINI POWER,適合 MCR 技術的電源  

適合 MCR 技術的 MINI POWER

在量測和控制技術(MCR)中,模組化電子元件外殼(ME)已成為行業標準。MINI POWER 是滿足這類應用的最佳電源設備。本產品可以維護控制櫃的專一性。

  • 多虧了特殊電壓及系列設計,包括防爆應用,本設備具有極高的靈活度。
  • 使用菲尼克斯電氣的 COMBICON 連接器可以輕鬆連接

電源與不斷電供電系統共存於一台設備

有了這款 24 V 解決方案,可以提供 7 分鐘的 2 A 緩衝,或 1 小時的 0.5 A 緩衝。  

電源設備及不斷電供電系統共存於一台設備

我們提供以 12 及 24 V DC 輸出電壓的同款設計不斷電供電系統(UPS)。

  • UPS 將電源裝置與電子切換裝置巧妙整合於同一外殼內。
  • 多種可充電電池模組保證高靈活性。

DC/DC 轉換器讓 MINI POWER 產品範圍更加完整。它具有下列功能:

  • 對應電壓等級
  • 長電纜時可再生電壓
  • 設置獨立電源系統

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

適用於控制櫃的電源與 DC/DC 轉換器產品