返回至總覽

POWER BOOST:重負載狀態時的可靠啟動器

為了啟動重負載系統,您需要 POWER BOOST 電源儲備器。

什麼是 POWER BOOST?

搭載 POWER BOOST 電源儲備器的電源  

建造大型系統時,靈活度是個重要的考量,電源也是。

可以確定的是,建造大型系統時,靈活度是個重要的考量。這種考量同樣也適用於持續優化及擴展。

對您和您的項目來說,電源裝置與電源儲備器同等重要。您也絕對需要它們能跟與現有系統或機械完美統合。

因此,請注意下列提醒:

  • 無法預測同時間會開啟哪些負載。
  • 電容負載的高開啟電流必須被吸收,並且不造成電壓下降。
  • 為了擴展系統,靜態增壓將持續提供高達標稱電流 125% 的電流。
  • 此外,啟動高負載時,您可以使用動態增壓持續 5 秒供應高達標稱電流 200% 的電流。

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

透過客製化電源實現高階系統可用性